Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_Medianera162mm_YL+InsoplastAA6+Lm
SOPREMA

Spain_Medianera162mm_YL+InsoplastAA6+Lm

Google-Übersetzung,
Vertikales Trennelement bestehend aus einem selbsttragenden Rahmen aus verzinktem Stahl, bestehend aus einer doppelten 48 mm starken horizontalen Struktur (Kanal) auf einem TECSOUND® S50 BAND 50 Dämpfungsband und einer 46 mm starken vertikalen Struktur (Ständer) alle 600 mm, auf die beidseitig zwei 12,5 mm starke Gipskartonplatten geschraubt werden, mit einer selbstklebenden Akustikplatte auf Elastomerbitumenbasis, verstärkt, flexibel und mit einer Dichte von 1500 kg/m³, 6 kg/m² und 4 mm Dicke, Typ INSOPLAST AA 6 zwischen den Platten; Platzierung von absorbierendem Material wie Mineralwolle, 50 mm Dicke und 50 kg/m³ Dichte zwischen den Ständern. Schalldämmungsgrad für Luftschall: RA = 54 dBA
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000457
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeInsulation
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationWand
  • ETIM-CodeEG020500
  • ETIM-NameBuilding - insulation material
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit