Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Material Handling Lift Vertical Reciprocating Conveyor
Material Handling Lift Vertical Reciprocating Conveyor
Material Handling Lift Vertical Reciprocating Conveyor

    Material Handling Lift Vertical Reciprocating Conveyor

    4.9 von 5 Sternen4.9(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Freitragender Vertikallift

    Kragarmlifte sind eine einfach zu installierende Lösung für den Transport sperriger oder übergroßer Gegenstände in Lagerhallen mit mehreren Ebenen oder Zwischengeschossen. Mit einem maximalen Stockwerkabstand von bis zu 12 Metern und bis zu vier Haltestellen ist dieses Produkt die Lösung für nahezu alle vertikalen Förderanforderungen im Lager. Dieser Kragarmlift erleichtert den Transport schwerer Gegenstände im Lager.

    • Wird häufig in Industrie- oder Lagerumgebungen zum Heben sperriger oder schwerer Gegenstände zwischen Ebenen oder Zwischengeschossen eingesetzt
    • Kann auf bis zu 4 Landungen mit C-, Z- oder Durchgangskonfigurationen erweitert werden
    • Die freitragende Antriebskette ist im Vergleich zu anderen Einheiten einfacher zu installieren


    Diese Familie ist vollständig parametrisch konzipiert. Um dieses Modell zu verwenden, fügen Sie es einfach in Ihr Projekt ein und geben Sie die gewünschte Plattformgröße in die Felder Plattformbreite, Plattformtiefe und Etagenhöhe ein. Der Aufzug wird dann automatisch skaliert. Weitere Optionen wie Aufputz- oder Schachtmontage, Anzahl der Etagen und Türkonfigurationsoptionen finden Sie in der Kategorie Konstruktion. Alle Einstellungen für elektrische Anschlüsse finden Sie im Typenbrowser unter der Kategorie „Elektrisch – Lasten“. Wenn Sie diese Familie über Bodenplatten verwenden möchten, klicken Sie nach dem Platzieren mit dem Schnittwerkzeug auf den Boden und anschließend auf die Familie, um den passenden Schnitt zu erstellen.
    Spezifikation
    • Technical Specifications
      • Maximum Lifting Capacity: 5000 lbs.
      • Carriage sizes available up to 8'x8'
      • 8'-40' floor-to-floor heights
      • 19-21 feet per minutes operating speed
      • Pit or surface mounting options
      • 6" loading height
      • Hinged double door gate configuration
      • High-quality powder coat finish in RAL Silver Gray
      • Additional finish colors available on request
      • Factory installed wiring
      • 230V operating electrical load
      • Variable speed motor with soft start and stop
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Vertical_Lift_Cantilever_PCS
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Aufzugsanlagen
    • IFCClassificationMöbel