Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Freestanding Restraint Bench
Freestanding Restraint Bench
Freestanding Restraint Bench
Freestanding Restraint Bench
Freestanding Restraint Bench
Freestanding Restraint Bench

    Freestanding Restraint Bench

    Google-Übersetzung,
    Handschellen-Rückhaltebank

    Die einfach zu reinigende und zu installierende Restraint Bench bietet Sicherheit für Ihre Einrichtung mit einer langlebigen Handschellenhalterung.

    Standardgrößen
    Breiten: 36", 48", 60", 72", 84", 96"
    Tiefen: 14", 22"
    Höhen: 17 3/4", 30 1/8", 37"

    • Wird normalerweise in Polizeidienststellen, Einzelhandelsgeschäften, Krankenhäusern, Gerichtsgebäuden, Flughäfen und anderen Haftanstalten verwendet
    • Standard- und ADA-Tiefen verfügbar
    • Optionen aus Verbundholz, Massivstahl und Edelstahl
    • Optionale Rückseite


    Zusammen mit einem pensionierten Polizisten entwickelt, haben Rückhaltebänke ein breites Anwendungsspektrum, von Transferzentren bis hin zu Wartezimmern. Robuste Konstruktion und leicht zu reinigende Materialien bedeuten, dass diese Bank Ihrer Einrichtung Sicherheit mit einer dauerhaften Rückhaltefunktion bietet. Die Rückhaltestange in voller Breite umfasst auch Handgelenk- und Knöchelfesselpunkte an jeder Stütze. Um diese Familie zu verwenden, geben Sie einfach die gewünschte Breite ein, wählen Sie zwischen ADA und Standardtiefe und wählen Sie eine Materialnummer, um zwischen Verbundholz mit pulverbeschichtetem Rahmen, vollständig pulverbeschichtetem Sitz und vollständig rostfreiem Stahlsitz zu wechseln.
    Spezifikation
      • Constructed of 2" x 3/16" square steel tubing and 1/4" steel plate
      • All welded, full width 3/4" diameter handcuff bar
      • Composite bench surfaces made from high desnity recylced plastic (polyethylene)
      • Benches 6' and wider have three supports
      • Each bench leg comes with a wrist and an ankle shacke point
      • Finish: Powder coated steel frame / Fully powder coated steel / Fully Stainless Steel
      • Made in the USA
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Bench_Restraint_Freestanding_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 55 00
    • Format2014TitelDetention Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit