Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet

    Rotary Metal Filing Cabinet

    Google-Übersetzung,
    Drehbarer Aktenschrank aus Metall

    Eine um 360° drehbare Aufbewahrungslösung, die Akten, Ordner, Büromaterial und mehr im Format Legal und Letter organisiert und gleichzeitig Sicherheit und HIPAA-Konformität gewährleistet.

    Standardgrößen
    Breiten: 30 3/4", 33 5/8", 36 1/2", 38 3/4", 42 1/8", 45 1/2"
    Tiefen: 25", 31"
    Höhen: 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"

    • 3-7 Stufen hoch
    • Ideal für die Dateispeicherung
    • Flexible Komponenten für anpassbare Aufbewahrung
    • Regal- oder Schubladensystem


    Jedes Kit wird mit einer Vielzahl von Optionen geliefert, die jeweils einen einzigartigen Preis haben.
    • Abschließbare Türen und Schubladen für eine sichere und HIPAA-konforme Aufbewahrung
    • Weitere Ausführungen für Industrie- und Waffenlager
    • Erhältlich mit zwei bis acht Regalöffnungen
    • Erhältlich entweder komplett montiert oder unmontiert
    • Vollständig anpassbar an Ihre individuellen Bedürfnisse
    • Schubladen, Trennwände, Referenzregale, Endplatten aus Laminat und eine Fülle von weiterem optionalem Zubehör
    Entwurf
    • Ändern Sie die Anzahl der Ebenen schnell auf 3,4,5,6,7,8 hoch
    • Wechseln Sie schnell von Regalen zu Schubladen
    • Eingebaute Endplatten und Wandplatten für einfaches Design.
    Konfigurationen Briefeinheit
    • Breiten: 30-3/4" (Addierer), 36-1/2" (Starter)
    • Höhen: 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
    • Tiefen: 25"
    • Wählen Sie zwischen Medienspeicher im Letter- oder Legal-Format
    • Erhältlich in zwei (2) bis acht (8) Regalöffnungen
    • Wählen Sie aus verschließbaren oder nicht verschließbaren Einheiten
    Rechtliche Einheit
    • Breiten: 38-3/4" (Addierer), 45-1/2" (Starter)
    • Höhen: 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
    • Tiefen: 31"
    • Wählen Sie zwischen Medienspeicher im Letter- oder Legal-Format
    • Erhältlich in zwei (2) bis acht (8) Stufen
    • Wählen Sie aus verschließbaren oder nicht verschließbaren Einheiten
        Spezifikation
        • Construction
          • Base constructed of tough 13-gauge cold-rolled steel with steel-formed U-channel reinforcements
          • Constructed of 13 to 18 gauge cold rolled steel and steel-formed U-Channel reinforcements
          • Locking drawers provide added security. Optional locking drawers are available.
        Technische Spezifikation
        • ReferenznummerSSG_Cabinet_File_Rotary_PCS
        • ProduktfamiliePublic Safety
        • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
        • Editionsnummer1
        Verwandt
        • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
        • Entwickelt inUSA
        • Hergestellt inUSA
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
        • IFCClassificationMöbel
        • Klassifizierung10 56 13
        • Format2014TitelMetal Storage Shelving
        • OmniClassNummer23-21 11 11 11
        • OmniClassTitelCommercial Storage Shelves
        • CSIUniFormatIICodeE20
        • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
        Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

        • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
        • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
        • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit