Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Microwave Kitchen Furniture

Microwave Kitchen Furniture

4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Küche Edelstahl Mikrowelle

Diese Mikrowelle hat ein elegantes Edelstahlgehäuse und ein geräumiges Fassungsvermögen von 2,0 Kubikfuß und bietet damit reichlich Platz für größere Mahlzeiten und mehrere Gerichte. Ausgestattet mit Sensor-Kochtechnologie passt sie Kochzeit und Leistung automatisch an den Feuchtigkeitsgehalt der Speisen an und sorgt so jedes Mal für perfekte Ergebnisse. Das glatte Touch-Glas-Bedienfeld verleiht einen modernen Touch und bietet gleichzeitig eine einfache und intuitive Bedienung.

Standardgrößen
Breiten: 23 7/8"
Tiefe: 19 3/8"
Höhe: 13 9/16"

  • Die Sensor-Cook-Technologie passt die Einstellungen automatisch an, um optimales Kochen zu gewährleisten
  • Diese Mikrowelle wird hauptsächlich in Wohnküchen verwendet
  • Dieses Modell ist in einer Standardgröße erhältlich, kann aber auf die gewünschte Größe angepasst werden


Diese Mikrowelle aus Edelstahl bietet einen geräumigen Innenraum, perfekt für Mahlzeiten in Familiengröße. Die Sensor-Kochtechnologie passt die Einstellungen automatisch an, um optimale Kochergebnisse zu erzielen. Das glatte Touch-Glas-Bedienfeld sorgt für eine elegante und benutzerfreundliche Oberfläche. Mit ihrem modernen Design und den erweiterten Funktionen ist diese Mikrowelle ideal für schnelles, effizientes und präzises Kochen. Um diese Familie zu verwenden, öffnen Sie die Fetch-App und klicken Sie dann auf das Modell, um es in Ihr Projekt einzufügen. Es gibt eine Standardgröße in dieser Familie. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Größe benötigen, besteht die Möglichkeit, eine benutzerdefinierte Abmessung zu erstellen.
Spezifikation
    • Solid, heavy-gauge steel
    • Paint finish, non-off-gassing powder-coated steel
    • Microwave includes an integrated glass base plate on the interior
    • Unit has a integrated touchpad with usesr-friendly interface
    • Designed with stainless steel for a modern design
    • Intended use for an on the counter microwave
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSSG_Appliance_Microwave_PCS
  • ProduktfamilieEducation
  • ProduktgruppeCollege Student Furniture
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung11 30 13.13
  • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit