Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Botany Museum Preservation Cabinet
Botany Museum Preservation Cabinet
Botany Museum Preservation Cabinet

    Botany Museum Preservation Cabinet

    Google-Übersetzung,
    Botanisches Museumskabinett

    Diese Museums-Konservierungsschränke dienen der sicheren Aufbewahrung botanischer Proben und schützen sie vor Beschädigungen, Feuchtigkeit, übermäßigem Licht und Schädlingsbefall. Dieses Regal ist in drei verschiedenen Größen erhältlich und verfügt über mehrere Fächer für Ihre Natursammlung.

    Standardgrößen
    Breiten: 29 5/8", 55"
    Tiefe: 19 1/8"
    Höhe: 42 7/16", 84"

    • Lagert botanische Proben sicher und schützt sie vor Befall
    • Museumslagerschränke werden hauptsächlich in Museen, Bibliotheken und anderen Einrichtungen verwendet, die botanische Sammlungen aufbewahren
    • Dieses Modell ist in den Größen klein, mittel und groß erhältlich und verfügt über verschiedene Fächer zur Aufbewahrung


    Die Museumsschränke dienen der Aufbewahrung und Konservierung von Herbariumsexemplaren. Sie bieten zusätzlichen Platz an Vorder- und Rückseite der Fächer, um die freie Zirkulation von Luft und Begasungsmitteln zu ermöglichen. Eine starre Mitteltrennwand trennt die Fächer. Um diese Familie zu verwenden, öffnen Sie die Fetch-App und klicken Sie auf das Modell, um es in Ihr Projekt einzufügen. Diese Familie ist in drei Ausführungen erhältlich. Sie haben die Wahl zwischen klein (12 Fächer), mittel (26 Fächer) und groß (52 Fächer). Im Eigenschaftenbrowser, der sich derzeit in Bearbeitung befindet, finden Sie die Option zum Hinzufügen von Türen. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Innenfächer angezeigt.
    Spezifikation
    • Construction
      • Solid, heavy-gauge steel, reinforced welded case construction
      • Paint finish, non-off-gassing powder-coated steel
      • Cabinet includes an integrated base that houses the leveling system
      • Doors have a three-point latching system and a closed-cell elastromeric seal
      • Includes a convenient lift-off reinforced door for ease of access
      • Durable design to protect from damages by fire or water events
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Cabinet_Museum_Botany_PCS
    • ProduktfamilieMeusem
    • ProduktgruppeStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 31 00
    • Format2014TitelManufactured Metal Casework
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit