Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AC Home Level 2 Electric Vehicle Charger

AC Home Level 2 Electric Vehicle Charger

4.7 von 5 Sternen4.7(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Ladestation für Elektrofahrzeuge zu Hause

Das AC Home ist ein vielseitiges Ladegerät für Elektrofahrzeuge der Stufe 2 für den privaten Gebrauch. Es bietet robuste Ladefunktionen mit einer Ausgangsleistung von bis zu 12 kW bei 240 V AC und 50 A.

Standardgrößen
Breiten: 7 23/64"
Tiefe: 5 13/128"
Höhe: 13 7/32"

  • Ideal für Ladeanwendungen für Elektrofahrzeuge in Privathaushalten.
  • Einstellbare Leistung von 6 A bis 50 A über die mobile App.
  • Kompatibel mit SAE J1772-Anschluss; 25 Fuß Kabellänge.
  • Einzigartiges In-Body-Holster-Design für platzsparende Installation.


Dieses Ladegerät zeichnet sich durch seine einstellbare Ausgangsstromstärke aus, sodass Benutzer das Laden über eine mobile App von 6 A bis 50 A feinabstimmen können. Es ist mit SAE J1772-Anschlüssen kompatibel und verfügt über ein 25 Fuß langes Kabel, was Komfort und Flexibilität für verschiedene Fahrzeugpositionen gewährleistet. Das AC-Heimladegerät ist mit langlebigen Schutzfunktionen ausgestattet, darunter Überstrom-, Überspannungs- und Überspannungsschutz, und arbeitet effizient bei extremen Temperaturen von -40 °F bis +131 °F. Seine umfassenden Konnektivitätsoptionen mit Bluetooth, WLAN und Ethernet verbessern die Benutzerinteraktion über die App-Schnittstelle und die Cloud. Dieses Ladegerät ist in Plug-and-Play-Modellen mit NEMA 6-50- oder NEMA 14-50-Steckern oder einer festverdrahteten Variante erhältlich, ist von UL und Energy Star zertifiziert und entspricht den NEC-Standards. Es bietet eine zuverlässige, effiziente Lösung für die Ladeanforderungen von Elektrofahrzeugen zu Hause.
Spezifikation
  • Construction
    • Dimensions: 13"x7"x3" (336x187x85mm)
    • Weight (Includes Charger, Cable, Connector & Holster): Ranges Between 13 lbs. (5.9 kg) - 15.9 lbs. (7.2 kg)
    • Mounting: Wall or Floor Using a Pedestal
    • Enclosure Rating: NEMA 4
    Power
    • Input/Output Power Rating & Current: 9.6kW (240V AC40A) or 12kW (240V AC50A)
    • Output Amperage: Adjustable via Mobile App, from 6A to 40A or 50A
    • Input/Output Voltage: 208V±15%; 240V±15%, 60Hz
    • Network Type: L1/N+PE, L1/L2/PE
    • Connector Type: SAE J1772, 25ft (7.5m)
    • Ground Fault Detection: 20mA CCID
    • Protection: Overcurrent, Overvoltage, Undervoltage, Integrated Surge Protection
    • Power Measurement Accuracy: +/- 1.0% From 1% To Full Scale
    • Power Cord: NEMA 6-50 / NEMA 14-50 / Hardwired
    Operational Ratings
    • Operating Temperature Range: -40°F ~+131°F (-40°C ~+55°C)
    • Storage Temperature Range: -40°F ~+185°F (-40°C ~+85°C)
    User Interface
    • Status Indication: LED/APP
    • User Interface: Mobile App; Cloud Application
    • Connectivity: Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, CAN, RS485 (For Energy Meter Connection)
    • User Authentication: Mobile App, AutoStart, RFID Card
    • Card Reader: Optional: ISO 15693, ISO 14443, NFC
    • Software Update: OTA
    Certification & Standards
    • Safety & Compliance: UL 2231-1, UL 2231-2, UL2594, NEC Article 625, CSA C22.2
    • EMC Compliance: FCC 15 Class B
    • Certification: Energy Star, OpenADR 2.0b
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSSG_Charger_Electric_Vehicle_AC_Home_PCS
  • ProduktfamilieBusiness
  • ProduktgruppeEV Chargers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Electric Vehicle Charger
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung48 19 13
  • Format2014TitelElectrical Power Generation Battery Charging Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit