Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DC Commercial Level 3 Electric Vehicle Charger

DC Commercial Level 3 Electric Vehicle Charger

Google-Übersetzung,
Kommerzielle Ladestation für Elektrofahrzeuge

Das DC-Schnellladegerät ist eine robuste Ladelösung für Elektrofahrzeuge, die auf hohe Leistung und außergewöhnliche Bedienbarkeit ausgelegt ist und sich sowohl für gewerbliche als auch für private Anwendungen eignet.

Standardgrößen
Breiten: 32 73/256"
Tiefen: 27 143/256", 29 17/128"
Höhe: 76 99/128"

  • Perfekt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge in gewerblichen und städtischen Umgebungen.
  • Bietet flexible Hardware- und Softwareanpassung, um verschiedenen Projektanforderungen gerecht zu werden.
  • Unterstützt mehrere Ladestandards: CCS1, CCS1 Boost und CHAdeMO.
  • 96 % Ladeeffizienz gewährleistet eine schnelle Energielieferung mit minimaler Verschwendung.


Dieses wetterfeste Gerät bietet flexible Hardware- und Softwareanpassungen und unterstützt eine Reihe von Ladestandards, darunter CCS1, CCS1 Boost und CHAdeMO, wodurch es für verschiedene Fahrzeugtypen vielseitig einsetzbar ist. Mit intelligenten Ladefunktionen wie Plug & Charge sorgt es für ein nahtloses Benutzererlebnis, während seine Ladeeffizienz von 96 % den Energieverbrauch optimiert. Das Ladegerät unterstützt verschiedene Zahlungsmethoden, darunter Handy und RFID-Karte, was den Benutzerkomfort erhöht. Remote-Updates und -Diagnosen werden über ein intelligentes Cloud-Portal ermöglicht, wodurch sichergestellt wird, dass das System auf dem neuesten Stand und effizient bleibt. Das modulare Design des Ladegeräts ist in zwei Größen erhältlich, die auf Leistungsabgaben von 60 kW bis 240 kW zugeschnitten sind. Es wurde gemäß strenger Sicherheits- und EMV-Standards gebaut und arbeitet effizient über einen weiten Temperaturbereich, wodurch es sich ideal für unterschiedliche Umgebungsbedingungen eignet.
Spezifikation
  • Construction:
    • Weather Resistant
    • Floor Standing
    • Enclosure Rating: NEMA 3S
    Dimensions:
    • 60kW/120kW: 76.8×32.3×23.6 inch (1950×820×600 mm)
    • 180kW/240kW: 76.8×32.3×27.6 inch (1950×820×700 mm)
    Power and Data Requirements:
    • AC Input Connection: 3P, PE (No neutral)
    • Input Voltage: 3-phase 480V AC+10%~-15%
    • Input Frequency: 60Hz
    • Power Factor: ≥0.99
    • Harmonic Distortion (THDi): ≤5%
    DC Output Specifications:
    • Charging Mode: Mode 4: CCS1
    • Output Power: 60kW/120kW/180kW/240kW
    • Output Voltage: 150 - 950V
    • Output Current: CCS1: Standard: 200A; Optional 300A (Nominal), 400A (Peak); CHAdeMO: 125A or 200A
    • Number of Outputs: 2CCS1, or 1CCS1 + 1*CHAdeMO
    • Peak Efficiency: ≥96%
    General Characteristics:
    • Operating Altitude: 6561.7ft (2000m)
    • Operating Temperature Range: -31℉ ~ +131℉ (+122℉ to +131℉ with linear power de-rating)
    • Storage Temperature Range: -40℉ ~ +158℉ (-40℃ ~ +70℃ )
    User Interface:
    • Screen Type: 27-inch LCD touch screen (1920*1080)
    • Cable Length: 14.8ft (4.5m) standard; 18ft (5.5m) or 24.6ft (7.5m) optional
    • Status Indication: LED / LCD / APP
    • Connectivity: 4G, Wi-Fi, Ethernet
    • Communication Protocols: OCPP 1.6J (Can be upgraded to OCPP 2.0.1 later)
    • User Authentication: APP, RFID card, Credit card (Optional)
    Software and Updates:
    • Smart Charging: Smart Cloud Portal & OCPP Capability
    • Remote Update & Diagnostics
    • OTA Updates via Web Portal
    Safety and Compliance:
    • EMC Compliance: FCC 15 Class A
    • Certification and Standards: UL 2202, UL 2231-1, UL 2231-2, CSA No.107.1-16, NEC Article 625, ISO 15118
    Additional Features:
    • 21 Safety Monitoring Items
    • Flexible Hardware & Software Customization
    • Compatible with CCS1, CCS1 Boost or CHAdeMO
    • Support APP, RFID Card, Credit Card, Mobile Payment
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSSG_Charger_Electric_Vehicle_DC_Commercial_PCS
  • ProduktfamilieBusiness
  • ProduktgruppeEV Chargers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Electric Vehicle Charger
  • IFCClassificationMöbel
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit