Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Soap Dispenser Restroom Specialties
Soap Dispenser Restroom Specialties

    Soap Dispenser Restroom Specialties

    Google-Übersetzung,
    Seifenspender

    Seifenspender sind so konzipiert, dass sie beim Händewaschen und Reinigen die Handhygiene gewährleisten. Sie tragen dazu bei, die Verbreitung von Bakterien und Keimen zu verringern.

    Standardgrößen
    Breiten: 3", 3,5", 4", 4,5", 5"
    Tiefen: 7,5", 8", 8,5", 9", 9,5", 10", 10,5"
    Höhen: 3", 3,5", 4"

    • Wird in fast allen Toiletten öffentlicher Räume verwendet
    • Kann manuell oder automatisch sein
    • Wandmontage


    Um diese Familie in Ihr Projekt zu integrieren, importieren Sie sie über die Fetch-App. Passen Sie im Eigenschaftenfenster unter der Kategorie „Abmessungen“ Breite, Tiefe und Höhe nach Ihren Wünschen an. Der Spender verfügt unten über eine Seifenpumpe und ein rechteckiges transparentes Fenster, durch das der Benutzer den Seifenstand überprüfen und nachfüllen kann.
    Spezifikation
      • Manufactured with plastic
      • Comes with high quality plastic finish
      • Soap window made out of clear polycarbonite
      • Manually operative
      • Wall-mounted design
      • Adjustable width, depth, and height with an increment of 0.5 inches
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Dispenser_Soap_PLA
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit