Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eyewash and Shower Safety Station
Eyewash and Shower Safety Station

    Eyewash and Shower Safety Station

    4.6 von 5 Sternen4.6(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Sicherheitsstation – Augendusche und Dusche

    Eine Augendusche ist bei der Arbeit mit oder in der Nähe von Gefahrstoffen unverzichtbar. Diese leistungsstarke Sicherheitsstation ist mit einer Augendusche mit 4 Düsen und einem 25 cm breiten Duschkopf mit Zugventil ausgestattet.

    Standardgrößen
    Breiten: 10"
    Tiefe: 28"
    Höhe: 93 3/4"

    • Am häufigsten in der Materialhandhabung oder in Laborszenarien verwendet
    • Die Farbe „Safety Orange“ ist im Notfall leicht zu erkennen
    • Enthält Sanitäranschlüsse für die MEP-Verwaltung


      Unser kostenloses Revit-Modell für unsere auf der Arbeitsplatte montierte Augendusche kann links oder rechts am Waschbecken befestigt werden. Die Sprühköpfe sind um 90 Grad von der Aufbewahrungsposition in die Betriebsposition schwenkbar, und der Wasserfluss wird über einen Hebel aktiviert. Häufig in Spezial- oder wissenschaftlichen Laborumgebungen eingesetzt. Dieses Modell enthält eine Preisschätzung.
      Spezifikation
      • Spray Head Assembly Two GS-Plus™ spray heads. Each head has a flip-top dust cover, internal flow control and filter to remove impurities from the water flow.Valve1/2" IPS chrome plated brass stay-open ball valve. Valve is US-made with chrome plated brass ball and Teflon® seals.MountingUnit may be mounted on right side or left side of sink. Furnished with locknut and washer for securing unit to countertop.Construction
        • Polished chrome plated brass
        • 1/2" NPT male inlet supply
        • ANSI-compliant identification sign
        • Unit is completely assembled and water tested prior to shipment
      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerSSG_Safety_Station_Shower_Eyewash_PLA
      • ProduktfamilieEducation
      • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2021-10-09
      • Editionsnummer1
      • Breite (Inches)10
      • Tiefe (Inches)28
      Verwandt
      • HauptmaterialChrom
      • Sekundär MaterialABS
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMedizintechnik - Laborausrüstung
      • IFCClassificationMöbel
      • Klassifizierung22 45 00
      • Format2014TitelEmergency Plumbing Fixtures
      • OmniClassNummer23-29 37 00
      • OmniClassTitelOccupational Safety and Health Equipment
      • CSIUniFormatIICodeE10
      • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit