Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard
Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard
Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard
Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard
Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard
Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard

    Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard

    4.0 von 5 Sternen4.0(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Trockengestell aus Epoxidharz

    Trockengestell aus Epoxidharz. Jedes Gestell ist als Stecktafel konzipiert, um Laborgeräte während des Trocknens zu halten. Epoxidharz ist im Laborbereich nachhaltig

    Standardgrößen
    Breiten: 18", 30", 36"
    Tiefe: 1"
    Höhen: 24", 30", 36"

    • Die Preise sind im Modell INBEGRIFFEN
    • Die Kostenschätzung wird dynamisch aktualisiert, wenn Änderungen am Modell vorgenommen werden
    • Hochflexibles Modell, um bei Bedarf größere Konfigurationen hinzuzufügen


    Familiendesign Die SSG-Pegboards sind hochflexibel und anpassungsfähig, wobei jedes Modell so aufgebaut ist, dass es sein reales Gegenstück widerspiegelt. Nach dem Laden steht für jedes Modell eine Vielzahl verschiedener Größen zur Auswahl. Wählen Sie einfach die gewünschte Größe aus und platzieren Sie sie in Ihrem Modell. Jedes Modell enthält zudem umfangreiche Informationen. Jedes Modell verfügt über einen Worst-Case-Budgetpreis, der sich während der Bearbeitung aktualisiert. So können Planer und Kunde schnell nachvollziehen, wofür das Geld ausgegeben wird. Innerhalb jedes Modelltyps finden Sie bei Bedarf Links zu weiteren Informationen. Diese Flexibilität in Kombination mit einem hohen Informationsgehalt ist genau das, was BIM ausmacht.
    Spezifikation
    • Sustainability
      • Epoxy surfaces and sinks are eligible for several LEED credits including: Point of Manufacture 5.1 & 5.2, Point of Extraction 5.1 & 5.2, Recycled Content MR 4.1, VOC Content EQ 4.1, Certified Wood.
      Construction
      • Several different edge styles and sizes.
      • Drop-in sinks or undermount sinks available.
      • Feature excellent physical, chemical, stain, and heat resistance, and will not delaminate, swell, or spall. Work surfaces have a smooth, low-glare exterior with a standard drip groove, feature a standard beveled edge finish.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Rack_Drying_EPX
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-25
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (Inches)1
    Verwandt
    • HauptmaterialEpoxid
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Laborausrüstung
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung22 42 00
    • Format2014TitelCommercial Plumbing Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeE10
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit