Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rolling Stool Medical Furniture
Rolling Stool Medical Furniture
Rolling Stool Medical Furniture
Rolling Stool Medical Furniture

    Rolling Stool Medical Furniture

    4.0 von 5 Sternen4.0(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Medizinischer Rollhocker

    Dieser Rollhocker eignet sich perfekt für den Einsatz in Untersuchungsräumen, Krankenhauslaboren oder überall dort, wo Mobilität in sitzender Position erforderlich ist. Erhältlich mit oder ohne integrierte Fußstütze.

    Standardgrößen
    Breiten: 23 1/2"
    Tiefe: 23 1/2"
    Höhen: 20 1/2" - 26 1/2"

    • Rollhocker für den Einsatz in Untersuchungsräumen und Laboren
    • Runder, gepolsterter Sitz mit 5x 2" Rollen
    • Optionale integrierte Fußstütze


    Dies ist eine leichte generische Familie für den Einsatz in Büro-, Krankenhaus- und Apothekenprojekten. Dieser einfache Rollhocker ist perfekt für Arztpraxen und Laborräume, in denen Mobilität im Sitzen erforderlich ist. Fügen Sie die integrierte Fußstütze hinzu, indem Sie das Kontrollkästchen „Fußstütze hinzufügen“ in der Konstruktionskategorie aktivieren, und passen Sie die Höhe mit dem Parameter „Höhe eingeben“ in der Dimensionenkategorie an.
    Spezifikation
      • Chrome plated metal
      • 6" padded seat
      • Height adjustable between 20 1/2" and 26 1/2"
      • Five double wheel casters for easy mobility
      • Optional integrated footrest
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Stool_Rolling_CHR
    • ProduktfamilieHealthcare
    • ProduktgruppeSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit