Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Small and Large Rapid Response Weapons Safe
Small and Large Rapid Response Weapons Safe

    Small and Large Rapid Response Weapons Safe

    Google-Übersetzung,
    Kleiner und großer Schnelleinsatzwaffenschrank

    Der Schnellzugriffs-Waffenschrank bietet Platz für bis zu sechs Gewehre und über sechs Pistolen. Der einzigartige Schnellzugriffsmechanismus ermöglicht den Zugriff auf den Safe in nur 4 Sekunden und ist unempfindlich gegen Aufbrechen oder Aufhebeln.

    Standardgrößen
    Breiten: 15", 23"
    Tiefen: 15", 21"
    Höhe: 49", 52"

    • Der Rapid Response-Waffenschrank bietet Platz für bis zu sechs Gewehre und über sechs Pistolen. Ideal zur sicheren Aufbewahrung der Waffen von Einsatzkräften in Schulen, Universitäten oder Polizeistationen.
    • Das einzigartige, patentierte biometrische Tastenfeld mit Sperre ermöglicht einen schnellen Zugriff auf den Safe-Inhalt in weniger als 4 Sekunden und speichert einen Zugriffsprüfpfad.
    • Das sichere Design widersteht dem Aufbrechen oder Aufhebeln von Schlössern, indem der Schließmechanismus in der Basis verborgen ist.
    • Kleine und große Waffenschränke aus pulverbeschichtetem Stahl für jeden Aufbewahrungsbedarf


    Quick-Response-Tresormodelle sind auf hohe Sicherheit und schnellen Zugriff ausgelegt. Sie können das Gerät nahezu überall platzieren und im Notfall auf Ihre Waffen zugreifen. Die Tresore sind am Boden verschraubt, sodass Gerät und Inhalt sicher verstaut sind. Bei Bedarf legen Sie einfach Ihren Zeigefinger auf das biometrische Tastenfeld und drehen den Griff, um die Drehtür zu öffnen. Die zylinderförmige Tür ist bruchsicher, und der verdeckte Schließmechanismus im Boden macht es unmöglich, das Schloss zu knacken. Alle Quick-Response-Waffentresore bestehen aus doppelwandigem Stahl und sind mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen, die ein Leben lang hält.
    Spezifikation
    • Construction
      • Built of out double-walled steel
      • Finished with a durable and rust-resistant powder coat
      • Locking mechanism is concealed in the base to deter picking or prying
      • Unique biometric keypad stores up to 15 fingerprints and keeps records of access in an audit trail
      • All units bolt to the floor
      Sizing
      • Small Unit: 1 rifle and up to 4 pistols
      • Medium Unit: 7 rifles, 11 pistols
      • Oversized Unit: 24 rifles, up to 100 pistols
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Weapon_Fast_Response_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung11 97 00
    • Format2014TitelSecurity Equipment
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit