Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stool Restraint Bench
Stool Restraint Bench
Stool Restraint Bench
Stool Restraint Bench

    Stool Restraint Bench

    Google-Übersetzung,
    Handschellen-Rückhaltehocker

    Diese Hocker mit Handschellen dienen zum vorübergehenden Festhalten von Verdächtigen in Polizeidienststellen, Sheriff-Büros, Bundesbehörden, Gerichtsgebäuden, Haftanstalten, Krankenhäusern, Sportstadien, Flughäfen und Hotels.

    Standardgrößen
    Breiten: 12", 16"
    Tiefen: 12", 16"
    Höhen: 1' 6"

    • Wird normalerweise in Polizeidienststellen, Einzelhandelsgeschäften, Krankenhäusern, Gerichtsgebäuden, Flughäfen und anderen Haftanstalten verwendet
    • Erhältlich in zwei Größen: Standardgröße 12" Durchmesser, ADA-Größe 16" Durchmesser
    • Dieser Hocker mit Handschellen ist die perfekte Lösung für beengte Platzverhältnisse.


    Zusammen mit einem pensionierten Polizisten entwickelt, haben Rückhaltebänke ein breites Anwendungsspektrum, von Transferzentren bis hin zu Wartezimmern. Robuste Konstruktion und leicht zu reinigende Materialien bedeuten, dass diese Bank Ihrer Einrichtung Sicherheit mit einer dauerhaften Rückhaltefunktion bietet. Die Rückhaltestange in voller Breite umfasst auch Handgelenk- und Knöchelfesselpunkte an jeder Stütze. Um diese Familie zu verwenden, geben Sie einfach die gewünschte Breite ein, wählen Sie zwischen ADA und Standardtiefe und wählen Sie eine Materialnummer, um zwischen Verbundholz mit pulverbeschichtetem Rahmen, vollständig pulverbeschichtetem Sitz und vollständig rostfreiem Stahlsitz zu wechseln.
    Spezifikation
      • Constructed of 2" x 3/16" square steel tubing and 1/4" steel plate
      • All welded, full width 3/4" diameter handcuff bar
      • Composite bench surfaces made from high desnity recylced plastic (polyethylene)
      • Benches 6' and wider have three supports
      • Each bench leg comes with a wrist and an ankle shacke point
      • Finish: Powder coated steel frame / Fully powder coated steel / Fully Stainless Steel
      • Made in the USA
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Stool_Restraint_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 55 00
    • Format2014TitelDetention Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit