Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deck Mounted Chrome Plated Gas Valve
Deck Mounted Chrome Plated Gas Valve
Deck Mounted Chrome Plated Gas Valve
Deck Mounted Chrome Plated Gas Valve
Deck Mounted Chrome Plated Gas Valve
Deck Mounted Chrome Plated Gas Valve
Deck Mounted Chrome Plated Gas Valve

    Deck Mounted Chrome Plated Gas Valve

    Google-Übersetzung,
    An Deck montiertes Gasventil

    Ideal für jedes Schul- oder Berufslabor. Stellen Sie eine konstante und zuverlässige Gasversorgung für bis zu 4 Stationen oder Instrumente bereit.

    Standardgrößen
    Breiten: 5 1/8", 8 3/8"
    Tiefen: 2", 5 1/8", 8 3/8"
    Höhen: 3 1/2"

    • Ideal für den Einsatz in jeder Bildungs- oder professionellen Laborumgebung
    • Wählen Sie zwischen 2, 3 oder 4 Steckdosen
    • 90°- und 180°-Optionen für Konfiguration mit 2 Ausgängen erhältlich
    • Einfache Montage an der Arbeitsplatte mit 3/8-Zoll-IPS-Buchse


    Diese vielseitige Familie von Gasventilen kann je nach Bedarf Gasauslässe hinzufügen oder entfernen. Wählen Sie einen Typ aus, um zwischen 1 Auslass, 2 Ausgängen bei 90° und 180°, 3 oder sogar 4 Auslasseinheiten zu wählen. Diese Familie ist gesichtsbasiert und kann direkt auf Ihre gewünschte Arbeitsplatte aufgetragen werden. Der integrierte, gerade, gezahnte Schlauchanschluss ist vollständig für Render-Projekte modelliert.
    Spezifikation
    • Construction
      • Deck mounted turret base with laboratory ball valve(s)
      • Non-removable straight seven serrated hose end
      • Center of hose end stands 2-1/16" off mounted surface
      • Forged brass, chrome plated body and lever handle
      • Interior of ball valve made with molded teflon seals
      • Convenient colored plastic index disk on handle
      Connections
      • 3/8" IPS female gas inlet
      • Includes 3/8" IPS mounting shank with locknut and washer
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Valve_Gas_Deck_Mounted_CHR
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • Klassifizierung22 63 00
    • Format2014TitelGas Systems for Laboratory and Healthcare Facilities
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit