Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Archival Museum Cabinet - 420 Series

Archival Museum Cabinet - 420 Series

Google-Übersetzung,

Archiv-Museumsschrank von Spacesaver: Serie 420

Die flachen Aktenschränke der Archival Museum-Serie von Spacesaver zeichnen sich durch ein praktisches stapelbares Design aus, mit dem Sie Ihre Bodenfläche optimal nutzen können. Wenn Sie zwei Einheiten übereinander stapeln, erhalten Sie eine nützliche zusätzliche Arbeitsfläche.
Diese hochwertige, gut konstruierte Schrankserie ist mit vier, fünf oder sechs Schubladen erhältlich.

Der abgebildete Flachordner der Serie 420 des Archival Museums ist mit (4) 3-Zoll-Schubladen, (5) 2,5-Zoll-Schubladen oder (6) 2-Zoll-Schubladen mit einem 4-Zoll-Sockel und einer 3-Zoll-Zehenkante erhältlich.

Die Archiv-Museumsschränke von Spacesaver bieten die Funktionen, die Sie im Laufe der Jahre kennen und denen Sie vertrauen. Jeder Schrank ist von Grund auf so konzipiert, dass er Sammlungen schützt und einen effizienten, bequemen Zugriff ermöglicht.


Spezifikation
  • STANDARD FEATURES:

    • DURABLE: Solid, heavy-gauge steel, reinforced welded construction
    • CUSTOMER SAFETY:
      Drawers include interference type safety stop mechanisms to prevent trays from accidentally extending (trays can be fully removed by engaging the latch)
    • DRAWER CAPACITY:
      100 lb. capacity per drawer
    • 35 NON-OFF-GASSING POWDER-COAT PAINT OPTIONS:
      Minimize deterioration risk with paint that provides a clean, durable finish.
    • THREADED INSERTS:
      With integrated top and side threaded inserts, cabinets come from the factory ready to be stacked or bolted together.

    AVAILABLE DIMENSIONS:
    Width
    54.25”
    Height (Includes 4” base)
    21.625”
    Depth
    40.25”D

    DRAWERS:

    • 420-4 Series
      (4) - 3” drawers
      Usable Drawer Sizes: 50.37”L x 39”D x 3.25”H
      Weight: 355 lbs.
    • 420-5 Series
      (5) – 2.5” drawers
      Usable Drawer Sizes: 50.37”L x 39”D x 2.46”H
      Weight: 391 lbs.
    • 420-6 Series
      (6) – 2” drawers
      Usable Drawer Sizes: 50.37”L x 39”D x 2.46”H
      Weight: 428 lbs.

    BASE OPTIONS:

    • 4” Option (Shown on model)
      54.25”L x 37.25”D x 4”H
      Weight: 31.8 lbs.
    • 6” Option
      54.25”L x 37.25”D x 6”H
      Weight: 40 lbs.
    • Caster
      54.25”L x 40.25”D x 8”H
      Weight: 87.7 lbs.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerspacesaver-archival-museum-cabinet-420
  • ProduktfamilieMuseum Storage
  • ProduktgruppePreservation Cabinets, Archival Cabinets, Art Racks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)21.63
  • Breite (Inches)54.25
  • Tiefe (Inches)40.25
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung10 56 13
  • Format2014TitelMetal Storage Shelving
  • OmniClassNummer23-21 11 11
  • OmniClassTitelCommercial Storage Units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit