Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mod-Glider Pro Modular Art Rack System
Mod-Glider Pro Modular Art Rack System
Mod-Glider Pro Modular Art Rack System
Mod-Glider Pro Modular Art Rack System
Mod-Glider Pro Modular Art Rack System

    Mod-Glider Pro Modular Art Rack System

    Google-Übersetzung,

    Das modulare Art Rack-System von Spacesaver, Mod-Glider Pro™, kombiniert reibungslosen Betrieb mit vielseitiger Speicherkapazität. Die ausziehbare Bildschirmbelastung wird direkt auf den Boden übertragen, was einen reibungslosen und unterbrechungsfreien Betrieb ermöglicht. Benutzer haben die Wahl zwischen geschweißtem Draht oder gestanzten Dreiecksmustern, die beide eine sichere Aufbewahrung für viele Formen der bildenden Kunst für große und kleine Institutionen gleichermaßen bieten.

    Erhaltung

    • Indem Sie Ihre Sammlungen auf unseren Bildschirmen und abseits des Bodens platzieren, ist Ihre Investition sicher aufbewahrt
    • Organisieren und sichern Sie Ihre Sammlungen für einen verbesserten Schutz vor Verderb, einschließlich falscher Handhabung und Verlust

    Sichtweite

    • Machen Sie einen größeren Prozentsatz der gespeicherten Werke für Mitarbeiter und Kunden sichtbar
    • Erhöhen Sie die Zuschauerzahl, indem Sie Sammlungen regelmäßig ein- und ausschalten
    • Der schlanke gestanzte dreieckige Bildschirm bietet erstklassige Ästhetik, perfekt für Ausstellungen und Displays vor dem Haus

    Haltbarkeit

    • Das modulare Art Rack System von Spacesaver wird in den USA aus robustem Stahl und hochwertigen Komponenten hergestellt und ist eine dauerhafte Investition in die Aufbewahrung hochwertiger Sammlungen
    • Siebe werden zyklusgetestet, um die dauerhafte Qualität und Leistung Ihrer Investition für die kommenden Jahre sicherzustellen
    • Hochleistungsfähige, abriebfeste Nylonrollen tragen jeweils bis zu 800 Pfund und bieten eine hervorragende Verschleiß- und Abriebfestigkeit

    Leichtigkeit der Bewegung

    • Haken und Aufhängezubehör bleiben in Position, während Sie Ihre Kunstwerke vorsichtig handhaben und die Rahmenbefestigungsteile navigieren
    • Die eingebaute Fußbremse hält die Bildschirme fest, wenn sie nicht verwendet werden, oder an Ort und Stelle, wenn sie ausgezogen sind
    • Das schmiermittelfreie Gleitdesign schützt Kunstsammlungen vor Kontamination und ermöglicht ein einfaches Ausfahren des Bildschirms, wobei nur minimaler Kraftaufwand erforderlich ist.

    Barrierefreiheit

    • Die Bildschirme lassen sich vollständig ausfahren und ermöglichen einen schnellen und einfachen Zugriff auf hängende Kunst und andere Sammlungen auf beiden Seiten
    • Doppelseitige Trennwände und speziell entwickeltes Zubehör bieten die perfekte platzsparende Lösung, mit der ein größeres Volumen an Sammlungen auf kleinerem Raum aufbewahrt werden kann
    • Die Installation erfordert nur eine minimale Bodenverankerung, was es zu einer optimalen Lösung für alle Räume macht, ob gemietet oder im Besitz

    Flexibilität

    • Entworfen, um in fast jeden Raum zu passen und eine Vielzahl von hängenden Kunstwerken und Sammlungen aufzubewahren
    • Ermöglicht die Neukonfiguration des Systems, wenn sich Sammlungen im Laufe der Zeit ändern
    • Speziell entwickeltes Zubehör gibt Ihnen die Flexibilität, eine große Auswahl an Kollektionen in verschiedenen Formen und Größen einfach aufzuhängen und zu präsentieren

    MERKMALE

    Aufbaurahmen

    • Vollständig „ausgerüstet“ mit allem, was benötigt wird – keine Notwendigkeit, einen Ingenieur zu konsultieren oder eine Verbindung zur Gebäudeinfrastruktur herzustellen
    • Einfache Einrichtung und Installation
    • Der Mod-Glider Pro beginnt mit einem einzigen Startersystem. Fügen Sie einfach ein oder mehrere Adder-Systeme für größere Kunstspeicher- und Anzeigeanwendungen hinzu.
    • Die Systeme werden mit Ankern am Boden befestigt, die sich an (4) Eckpfosten für Starter und (2) Eckpfosten für Addierer befinden
    • Starter und Addierer (von einem einzelnen System bis zu mehreren Systemen, die perfekte Lösung für kleine und große Projekte)
    • 2" x 2" schwere Stahlrohre bilden den Rahmen und die horizontale Verstrebung des Mod-Glider Pro-Systems
    • Die Systeme sind strukturell solide und werden von Kreuzverstrebungen getragen, die ein „X“ bilden und sich oben und an allen Seiten des Systems befinden

    Ausziehbare Art-Bildschirme
    Messen Sie 2 Zoll dick und sind in geschweißtem Draht oder gestanzten Dreieckssiebtypen erhältlich.

    • Geschweißter Draht
      • Einfache, elegante und kostengünstige Lösung für die Aufbewahrung von hängenden Sammlungen.
      • Wird häufig für die Aufbewahrung von Sammlungen hinter den Kulissen verwendet
    • Gestanztes Dreieck
      • Neues innovatives Bildschirmdesign, das Befestigungspunkte für hängendes Zubehör sowohl an einer flachen als auch an einer Spitze bietet.
      • Schlankes, ästhetisches Design, beliebt für die Ausstellung von Kunst und Sammlungen im Front-of-House-Bereich

    Einfaches Ausziehen

    • Unbeladene ausziehbare Kunstsiebe erfordern nicht mehr als 15 lbs. Zugkraft zum Starten und Fortsetzen der Bildschirmausfahrbewegung
    • Innovatives Gleitdesign, das schmiermittelfrei ist, vollen Auszug bietet und über einen schwimmenden Gleiter mit Staubschutz oder Schmutzschutz verfügt, der Vibrationen für eine reibungslose Bewegung des ausziehbaren Kunstsiebs minimiert
    • Aluminiumgriff in ADA-konformer Höhe positioniert
    • Fußbremse für mehr Kontrolle
    • Strapazierfähige, nicht abfärbende Rollen mit 800 lbs. Kapazität jeweils
    • Bodenführungsschienen erfordern eine minimale Bodenverankerung, um ein Eindringen zu minimieren, und sind auf beiden Seiten des Bildschirms positioniert, um einen reibungslosen Betrieb und eine Ausrichtung beim Ausfahren zu gewährleisten

    Zweckmäßiges Zubehör

    • Speziell für die Anforderungen der Endbenutzer entwickelt, um sich nahtlos in die beiden neuen Bildschirmoptionen von Spacesaver zu integrieren
      • Standardhaken, Premiumhaken, rahmenspannender Haken, Universalregal, gerolltes Textil und universelle Montagehalterungen
    Spezifikation
      • Mod-Glider Pro can be configured as a stand-alone structure or as multiple systems, each containing pullout art screens that are double-sided, and floor guidance rails.
      • Pullout art screens extend to their full length beyond the system footprint using an overhead slide mechanism.
      • Each pullout art screen is made of one or more sections, depending on the pullout length
      • Each system could consist of anywhere between (1) and (15) pullout art screens depending on system size, the number of sections, and spacing.
      • Multiple systems can be placed adjacent to one another, in an infinite linear run by adjoining “Adder” systems to an initial “Starter” system.
      • Standalone systems will always be considered starter system types
      • Any additional systems that connect to the first system in a linear run will be considered an adder.
      • Individual systems cannot contain both welded wire and punched triangle pullout art screens. Adder systems can contain different, individual screen types if desired. For example, if a starter system has a welded wire screen, the adder system can have either welded wire or punched panels, but not both.

      Standard System Sizes:

      Widths in Inches: 42, 54, 66, 78, 90, 102
      Depths in Inches: 48, 96, 108, 120, 146
      Heights in Inches: 84, 96, 108, 120, 132

      Custom System Sizes are available see Tech Data.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspacesaver-modular-art-rack-system
    • ProduktfamilieMuseum Storage
    • ProduktgruppePreservation Cabinets, Archival Cabinets, Art Racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 56 13
    • Format2014TitelMetal Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-21 11 11 11
    • OmniClassTitelCommercial Storage Shelves