Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High Density Mobile 4 Post Shelving System Recessed Rail
High Density Mobile 4 Post Shelving System Recessed Rail

    High Density Mobile 4 Post Shelving System Recessed Rail

    4.3 von 5 Sternen4.3(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Mobiles 4-Pfosten-Regalsystem mit hoher Dichte

    Beschreibung

    High-Density-Storage hat nahezu unbegrenzte Konfigurationen, mit Systemen, die von 3 Fuß bis zu 81 Fuß lang sind. Die verfügbaren Höhen reichen von 90 bis 121 Zoll, wobei die meisten Systeme zwischen 76 und 85 Zoll spezifiziert sind. Das 1.000-Pfund/Linear-Fuß-System ist das am häufigsten spezifizierte System.

    Steuerungsoptionen

    Manuell Bis zu 16' (4,8 m) langer Standard. Einfache, reibungsfreie Bewegung für kleinere Anwendungen. Vier Reihen von 1,2 m langen manuellen Einheiten mit zwei Eingangskorridoren. Gesamt = 3.424 nominale Regalfuß (1.043 m)

    Mechanische Unterstützung Bis zu 45 Fuß (13,7 m) langer Standard. Der Drei-Speichen-Bediener ermöglicht ein Pfund Kraftaufwand, um eine Last von mindestens 4.000 Pfund zu bewegen. Drei Abschnitte mit größeren Kapazitätseinheiten und zwei Eingangskorridore. Gesamt = 4.152 nominale Regalfuß (1.265 m)

    Angetrieben Programmierbar Bis zu 81' (24,6 m) langer Standard (länger verfügbar). Programmierbare Optionen verfügbar. Maximale Dichte bei minimalem Platzbedarf für Gänge. Gesamt = 4.976 nominale Regalfuß (1.516 m)

    Schienenführungssysteme

    Spacesaver bietet drei Optionen für Führungssysteme mit Doppelflansch, Mittelflansch und Rollenführung.

    Wagen

    Die Wagen sind geschweißte „Uniframe“-Stahlkonstruktionen und so konstruiert, dass sie Ihre spezifischen Lastanforderungen erfüllen. Eine Haltelippe von mindestens 3/4 Zoll (19 mm) hält Regale oder andere Aufbewahrungsgehäuse an Ort und Stelle.

    Tiefe

    • Feste Plattform 12 "-60" bei jeder schrittweisen Erhöhung
    • Beweglicher Wagen 12"-60" bei beliebiger Erhöhung

    Höhen

    Die verfügbaren Höhen reichen von 40 bis 88 Zoll, wobei die meisten Systeme zwischen 76 und 90 Zoll spezifiziert sind. Abhängig von den für Ihre Anwendung erforderlichen Komponenten erhöhen die Schienen-, Rad- und Schlittenelemente die Höhe der verwendeten Lagerausrüstung um ca. 6 bis 9 Zoll (152–228 mm). Wenn ein System ein Verhältnis von mehr als 4 zu 1 hat (4 steht für Höhe und 1 für Tiefe), ist ein Kippschutz erforderlich.

    Gangbreiten

    Fügen Sie bei der Planung des Gangraums für eine Wagenreihe mindestens 1-1/2 Zoll (38 mm) zur Tiefe jedes Regalabschnitts hinzu – dh 24 Zoll (609 mm) tiefe Regale erfordern 25-1/2 Zoll (648 mm). ) der Grundfläche. Dies trägt dazu bei, die erforderliche Gangbreite für eine Reihe von Waggons bei architektonischen Einschränkungen aufrechtzuerhalten. Weitere Anforderungen finden Sie in den örtlichen Zugänglichkeitsvorschriften (ADA). Fügen Sie außerdem 3 Zoll (76 mm) zur Gesamtwagenlänge (einschließlich Griff) des Regalbereichs für manuelle und elektrische Systeme hinzu, 6 Zoll (152 mm) für mechanische Hilfssysteme. Beachten Sie auch, dass es einen leichten „Wachstumsfaktor“ für die Regalbreite gibt, der bei mehreren Regalabschnitten auf langen Waggons erheblich werden kann.

    Regale

    Das attraktive, vielseitige und leicht zugängliche 4-Pfosten-Regal von Spacesaver ist eine äußerst anpassungsfähige, kostengünstige Aufbewahrungslösung für praktisch alles, was Sie aufbewahren möchten. Alle Spacesaver-Regale können mit kundenspezifischen Oberteilen und Endplatten ausgestattet werden, um sie in das Design eines Gebäudes zu integrieren und in ein mobiles System mit hoher Dichte zu integrieren.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspacesaver-mobile-4post-recessed-rail
    • ProduktfamilieEducation & Library
    • ProduktgruppeFlexible Shelving, Library Shelving, Mobile Shelving, Day Use Lockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 56 26
    • Format2014TitelMobile Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-21 11 11 11
    • OmniClassTitelCommercial Storage Shelves