Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Archival Museum Cabinet - 423 Series

Archival Museum Cabinet - 423 Series

Google-Übersetzung,

Archiv-Museumsschrank von Spacesaver: Serie 423

Die flachen Aktenschränke der Archival Museum-Serie von Spacesaver zeichnen sich durch ein praktisches stapelbares Design aus, mit dem Sie Ihre Bodenfläche optimal nutzen können. Wenn Sie zwei Einheiten hoch stapeln, erhalten Sie außerdem eine nützliche zusätzliche Arbeitsfläche.

Der abgebildete Flachordner der Serie 423 des Archival Museums ist mit (4) 4-Zoll-Schubladen, einem 4-Zoll-Sockel und einer 3-Zoll-Zehenkante erhältlich.

Die Archiv-Museumsschränke von Spacesaver bieten die Funktionen, die Sie im Laufe der Jahre kennen und denen Sie vertrauen. Jeder Schrank ist von Grund auf so konzipiert, dass er Sammlungen schützt und einen effizienten, bequemen Zugriff ermöglicht.


Spezifikation
  • STANDARD FEATURES:

    • DURABLE:
      Solid, heavy-gauge steel, reinforced welded construction
    • CUSTOMER SAFETY:
      Drawers include interference type safety stop mechanisms to prevent trays from accidentally extending (trays can be fully removed by engaging the latch)
    • DRAWER CAPACITY:
      100 lb. capacity per drawer
    • 35 NON-OFF-GASSING POWDER-COAT PAINT OPTIONS:
      Minimize deterioration risk with paint that provides a clean, durable finish.
    • THREADED INSERTS:
      With integrated top and side threaded inserts, cabinets come from the factory ready to be stacked or bolted together.

    AVAILABLE DIMENSIONS:
    Width
    92”
    Height (Includes 4” base)
    21.625”
    Depth
    60.75”D

    DRAWERS:

    423-4 Series
    (4) - 4” drawers
    Usable Drawer Sizes: 87.25”L x 58.47”D x 2.81”H
    Weight: 854 lbs.

    BASE OPTIONS:

    • 4” Option (Shown on model)
      92”L x 57.75”D x 4”H
      Weight: 48.4 lbs.
    • 6” Option
      92”L x 57.75”D x 6”H
      Weight: 61.3 lbs.
    • Caster
      92”L x 60.75”D x 8”H
      Weight: 116.1 lbs.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerspacesaver-archival-museum-cabinet-423
  • ProduktfamilieMuseum Storage
  • ProduktgruppePreservation Cabinets, Archival Cabinets, Art Racks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)21.62
  • Breite (Inches)92
  • Tiefe (Inches)60.75
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung10 56 13
  • Format2014TitelMetal Storage Shelving
  • OmniClassNummer23-21 11 11 11
  • OmniClassTitelCommercial Storage Shelves