Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LCC Intumescent Firestop Collars

LCC Intumescent Firestop Collars

Google-Übersetzung,
SpecSeal® LCC Brandschutzmanschetten sind werkseitig gefertigte Brandschutzvorrichtungen für Kunststoffrohre bis zu einem Nenndurchmesser von 4 Zoll. Die LCC-Manschetten bestehen aus einer Haltemanschette mit einer werkseitig aufgetragenen Brandschutzbeschichtung, die die korrekte Materialmenge bei jeder Anwendung gewährleistet. Vereinfachen Sie die Brandschutzabdichtung brennbarer Rohrleitungen und vermeiden Sie Unsicherheiten bei der Mengenberechnung mit SpecSeal® LCC Brandschutzmanschetten.

Geeignet für brennbare Rohre in den Handelsgrößen 1-1/2 Zoll, 2 Zoll, 3 Zoll und 4 Zoll
Lässt sich schnell installieren und vermeidet Abfall
In verschiedenen Bauarten getestet
Spezifikation
  • Country: United States, Canada Expansion Range: 32X-64X Industry Standards: ASTM E814(UL 1479), ASTM E119( UL 263), CAN/ULC-S115, ASTM E90 Manufacturer Product Line: SpecSeal® Material: Galvanized Steel Nominal Size: 1.5", 38 mm, 2", 51 mm, 3", 76 mm, 4", 102 mm Region: North America Temperature Expansion Begins: 320 deg F, 160 deg C
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLCC_Intumescent_Firestop_Collars
  • ProduktfamilieFirestopping
  • ProduktgruppeSpecSeal®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandabschottungen
  • UNSPSCNameFire resistant coatings or putties or sealants
  • UNSPSCCode46191503
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_60_30_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe collar fire stopping systems
  • Klassifizierung07 84 00
  • Format2014TitelFirestopping
  • OmniClassNummer23-13 25 13
  • OmniClassTitelFirestopping
  • CSIUniFormatIICodeD40
  • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit