Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SSC Intumescent Firestop Collar

SSC Intumescent Firestop Collar

Google-Übersetzung,
SpecSeal® SSC Brandschutzmanschetten sind werkseitig gefertigte Brandschutzvorrichtungen für Kunststoffrohre bis zu einem Nenndurchmesser von 6 Zoll. Die SSC-Manschetten bestehen aus einer Haltemanschette mit einer werkseitig aufgetragenen, aufschäumenden Beschichtung, die sicherstellt, dass stets die korrekte Materialmenge aufgebracht wird. Im Brandfall dehnen sich die SSC-Manschetten schnell aus und lassen brennbare Rohre zusammenfallen, wodurch eine dichte, verkohlte Schicht entsteht, die das Durchdringen von Rauch und Flammen verhindert.

Geeignet für brennbare Rohre in den Handelsgrößen 1-1/2 Zoll, 2 Zoll, 3 Zoll, 4 Zoll und 6 Zoll
Lässt sich schnell installieren und vermeidet Abfall
Geprüft nach CAN/ULC-S115 bei 50 Pa (0,20 Zoll Wassersäule)
Technische Spezifikation
  • Referenznummersti-ssc
  • ProduktfamilieFirestopping
  • ProduktgruppeSpecSeal®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandabschottungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit