Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RED/RED2 Intumescent Firestop Wrap Strip

RED/RED2 Intumescent Firestop Wrap Strip

Google-Übersetzung,
SpecSeal® Red/Red2-Dichtungsbänder sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und eignen sich für alle Arten von brennbaren Rohrleitungen. Die SSW-Dichtungsbänder sind als 3,66 m lange Rollen sowie als einzeln zugeschnittene Bänder verfügbar, um Materialverschwendung zu minimieren und die Installation zu beschleunigen. In Kombination mit Stahlrohren zur Ummantelung können Red/Red2-Dichtungsbänder nichtmetallische Rohrleitungen mit einem Durchmesser von bis zu 15,24 cm (6 Zoll) abdichten.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersti-sswred
  • ProduktfamilieFirestopping
  • ProduktgruppeSpecSeal®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandabschottungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit