Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chromabeams LED 1500 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Chromabeams LED 1500 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Chromabeams LED 1500 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Chromabeams LED 1500 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Chromabeams LED 1500 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture

    Chromabeams LED 1500 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture

    Google-Übersetzung,

    UNSER STÄRKSTES, FARBENFARBENSTES LICHT.

    • 1450 W LED-Beleuchtung

    • Vollständige RGB-Farblichter

    • Farbabstimmbare weiße Lichter

    • Patentiertes Kühlsystem

    • Bis zu 161.000+ Lumen geliefert

    • 70 CRI ~ 90 CRI-Option

    • Keine Kunststoffe im Lichtweg

    • DMX-steuerbar

    • Begrenzte Blendung

    • Übertragungsqualität

    • Optimales thermisches Design

    • Erweiterte Intelligenz

    Spezifikation
    • LIGHT & OPTICS
      LUMEN OUTPUT RANGE61205 ~ 101384
      LUMEN-TO-WATT RANGE90 ~ 129 LM/W
      CRI/TLC OPTIONS75/75, 90/85
      EFFECTIVE CCT RANGE2200K ~ 6000K
      NEMA OPTIONS3/4/5/6
      ELECTRICAL
      SYSTEM POWER880W
      FREQUENCY RANGE45~66 Hz
      INPUT VOLTAGE (LOW VOLTAGE)176V ~ 305V
      INPUT VOLTAGE (HIGH VOLTAGE)277V ~ 500V
      DC VOLTAGE51V
      CURRENT RANGE16.5A MAX
      POWER FACTOR0.9 @ 277V
      THD<15%
      INRUSH CURRENT<40A
      ELECTRICAL CERTIFICATIONSFCC, CE, ETL, IK-08, CB, KC, UL 924
      SURGE PROTECTIONL-N 5.5kV ~ L-N-PE 11kV
      OVER TEMPERATURE PROTECTIONAUTOMATIC RECOVERY
      OVER VOLTAGE PROTECTIONRECOVERY AFTER POWER CYCLE
      OVER LOAD PROTECTIONAUTOMATIC RECOVERY
      CONSTRUCTION
      OPERATING TEMPERATURE RANGE-40°C TO +40°C
      USAGE ENVIRONMENTSINDOOR, OUTDOOR
      MOUNTING OPTIONSPEDESTAL, PENDANT
      ENVIRONMENTAL CERTIFICATIONSRoHS, FCC, SALT SPRAY (MIL-STD-810)
      VIBRATIONANSI C136.31-2010 3G
      EFFECTIVE PROJECTED AREA (EPA)1.93(ft²) WITH OR WITHOUT VISOR
      APPROXIMATE WEIGHT55 LBS
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerchromabeams-led-1500
    • ProduktfamilieLED Lighting
    • ProduktgruppeChromabeams LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11 21
    • OmniClassTitelSpecialized Lighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika