Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPLASH! Pool Lift, 359 deg Rotation
S.R. Smith

SPLASH! Pool Lift, 359 deg Rotation

4.8 von 5 Sternen4.8(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Der Spritzer! Die Lift-Serie erfüllt die Zugangsrichtlinien des Americans with Disabilities Act (ADAAG 2010). Zusätzlich zur Standardkonfiguration bietet der Splash! Lift ist auch in den Versionen Hi/Lo, Spa und Extended Reach erhältlich. Der Spritzer! Der Lift wird über einen Anker in Ihrem Pooldeck installiert und kann zur Winterlagerung leicht entfernt werden. 359° Rotation sorgt für einen sicheren Transferbereich.

400 Pfund Hubkapazität, mit Ausnahme des Extended Reach, das eine Hubkapazität von 300 Pfund hat. Angetrieben durch einen 24-Volt-Akku. Pulverbeschichteter Edelstahl und Aluminium.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer577-014
  • ProduktfamilieLifts
  • ProduktgruppePool Lifts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-05-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Aufzugsanlagen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA