Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
POROTON BIO P700 25 inc. h24,5
Stabila

POROTON BIO P700 25 inc. h24,5

Google-Übersetzung,
POROTON BIO P700 Tonmauerwerksystem für hochleistungsfähiges tragendes Mauerwerk und Ausfachungswände, entwickelt, um Innenraumkomfort, Langlebigkeit und Energieeffizienz der Gebäudehülle zu gewährleisten.
Spezifikation
  • Lightweight clay block with vertical interlocking system for the construction of load-bearing masonry in low seismicity areas, external infill walls and partition walls, designed to ensure high thermal performance and energy efficiency.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerporoton-bio-p700-25-inc
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)245
  • Breite (mm)250
  • Tiefe (mm)300
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit