Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
POROTON BIO P800 38/25 h19
Stabila

POROTON BIO P800 38/25 h19

Google-Übersetzung,
Das Tonmauerwerkssystem POROTON BIO P800 wurde für den Bau von hochleistungsfähigen, tragenden Mauerwerks- und Ausfachungswänden entwickelt und ist so konstruiert, dass es Innenraumkomfort, Langlebigkeit, Energieeffizienz und hohe mechanische Leistungsfähigkeit gewährleistet.
Spezifikation
  • Lightweight clay block with smooth face finish for the construction of load-bearing masonry, external infill walls and partition walls, designed to ensure high mechanical performance and suitable for use in all seismic zones.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerporoton-bio-p800-3825
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)190
  • Breite (mm)380
  • Tiefe (mm)250
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit