Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Touch Free Wall Mounted Faucet, APOLLO ALE, SKU: 340700

Touch Free Wall Mounted Faucet, APOLLO ALE, SKU: 340700

Google-Übersetzung,

Berührungslose elektronische Wandarmatur mit IR-Sensor.

Für kaltes oder vorgemischtes Wasser.

Umfasst Optionen für Wave- oder Prox-Betrieb und Zubehör für die Wandmontage.

Vorteile:
  • Reduziert den Wasserverbrauch drastisch
  • Kein Körperkontakt. Hilft, Benutzer vor Kreuzkontamination zu schützen
  • Verdeckter Einbau, alle Komponenten im Kasten, dadurch von vorne bedienbar
  • Sensoreinstellungen per Fernbedienung einstellbar
  • Einfache Installation
Spezifikation
  • Power Source: 9V Transformer
    Model Features: Concealed installation in dry walls. Default Wave activation: Once the users place their hands at a close proximity to the sensor. Water will shut off if the users place their hands at a close proximity to the sensor again or once a factory set flow time of 8 seconds will pass. The flow time is adjustable on site by remote control. Optional Prox activation: Automatic activation when the users bring their hands within the sensor range and stops when the users remove their hands.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerapollo-ale
  • ProduktfamilieTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • ProduktgruppeApollo AL
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inIsrael
  • Hergestellt inIsrael
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEG017610
  • ETIM-NameSanitary taps
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit