Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Behind the Mirror, SWAR TV SKU: 280461
Behind the Mirror, SWAR TV SKU: 280461
Behind the Mirror, SWAR TV SKU: 280461
Behind the Mirror, SWAR TV SKU: 280461

    Behind the Mirror, SWAR TV SKU: 280461

    Google-Übersetzung,

    Kompletter Sanitärschrank mit abschließbarem Spiegel, ausgestattet mit einem verdeckten TV-Bildschirm für die Übertragung von Nachrichten und Werbung, der während des Waschens, Einseifens und Trocknens der Hände in gewerblichen Toiletten angezeigt werden kann.

    Inklusive Hochgeschwindigkeits-Händetrockner, Mischventil, berührungslosem Wasserhahn, berührungslosem Seifenspender und LED-Piktogrammen für intuitive Benutzerführung und Dekoration.

    Wird mit Fernbedienungen geliefert, mit denen Sie die Seifendosierung anpassen, die Lichtfarbe oder -sequenz auswählen und die Wasserhahneinstellungen anpassen können.

    • Beseitigt unordentliche, rutschige Böden und Warteschlangen beim Händetrocknen
    • Reduziert den Arbeitsaufwand für die Wartung gewerblicher Einrichtungen
    • Reduziert den Wasser- und Seifenverbrauch drastisch
    • Kein physischer Kontakt, wodurch Benutzer vor Kreuzkontaminationen geschützt werden
    Spezifikation
    • Installation: Wall mounted
      Water supply: Cold or premixed water
      Water temperature: Max. 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power source: Transformer

      Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerswartv
    • ProduktfamilieBehind the Mirror
    • ProduktgruppeBehind the Mirror
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)35.43
    • Breite (Inches)31.5
    • Tiefe (Inches)9.37
    Verwandt
    • Entwickelt inIsrael
    • Hergestellt inIsrael
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEC010050
    • ETIM-NameWall rail, adapted sanitary fittings
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
    • Klassifizierung22 42 39
    • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 33 00
    • OmniClassTitelComplete Sanitary Suites
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit