Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Touch Free Lavatory Faucet, APOLLO FREE, SKU: 340100

Touch Free Lavatory Faucet, APOLLO FREE, SKU: 340100

Google-Übersetzung,

Berührungslose elektronische Wandarmatur mit IR-Sensor.

Angetrieben durch eine interne 9V Batterie. Für kaltes oder vorgemischtes Wasser.

Vorteile:

  • Reduziert den Wasserverbrauch drastisch
  • Kein Körperkontakt. Hilft, Benutzer vor Kreuzkontamination zu schützen
  • Da sich Sensor, Solenoid und Batterie im Gehäuse befinden, ist die Wartung extrem einfach
  • Ideal für Retrofit-Projekte
  • Sensoreinstellungen per Fernbedienung einstellbar
  • Einfache Installation
Spezifikation
  • Installation: Wall mounted exposed
    Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Water temperature: Max. 70 ºC
    Operating pressure: 0.5 – 8.0 bar
Technische Spezifikation
  • Referenznummerapollo-free
  • ProduktfamilieTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • ProduktgruppeApollo Free
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inIsrael
  • Hergestellt inIsrael
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEG017610
  • ETIM-NameSanitary taps
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit