Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Csaba touchless Duo - Soap and Water
Csaba touchless Duo - Soap and Water
Csaba touchless Duo - Soap and Water

    Csaba touchless Duo - Soap and Water

    Google-Übersetzung,

    Kombinieren Sie ein elegantes Design mit vandalensicheren Eigenschaften. Einfache Installation. Langlebig auch an den rauesten Einbauorten. Hilft, Waschräume sauber zu halten und spart Wasser und Seife. Verhindert Kreuzkontamination. Ideal für Büros, Hotels und Restaurants sowie alle gewerblichen Toilettenumgebungen.

    Berührungsloser elektronischer Wasserhahn für an Deck montierte Installationen mit passendem Seifenspender. Aktiviert durch Infrarotsensor. Für kaltes oder vorgemischtes Wasser. Verchromter Körper, andere Ausführungen erhältlich, einschließlich Mattschwarz, PVD-Antikbronze-Finish, PVD-Nickel gebürstet (Edelstahl), PVD-Kupfer, PVD-Satingold und Rotguss. Enthält eine Anzeige für niedrigen Batteriestand. Die Csaba-Linie verfügt über einen im Auslauf verborgenen Infrarotsensor für eine intuitive Bedienung. Eine obligatorische Hygienespülung rund um die Uhr kann auf Anfrage bereitgestellt werden. Einstellbare Einstellung per Fernbedienung: Sensorreichweite, Sicherheitszeit, Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung, Ein-Aus und Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.

    Spezifikation
    • Soap:
      Installation: Lavatory mounted concealed
      Power source: 12V Battery Box or Transformer
      Default soap dosage: 1.4 cc. Varies according to viscosity. Adjustable by remote control
      Soap Viscosity
      : 100-3800 cPs

      Water:
      Installation: Lavatory mounted concealed
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Water temperature: Max 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power Source: 9V Battery or Transformer
      Accessories: Stern remote control, Thermostatic mixing valve

      Keywords: electronic faucet, soap dispenser, dual soap faucet, automatic soap dispenser, sensor activated, touchless sanitary

      Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCsaba-duo-soap-and-water
    • ProduktfamilieTouch Free Lavatory Faucets Touchless
    • ProduktgruppeCsaba
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inIsrael
    • Hergestellt inIsrael
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010549
    • ETIM-NameSoap dispenser
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 42 00
    • Format2014TitelCommercial Plumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit