Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Touch Free Lavatory Faucet, EASY B, SKU: 246010

Touch Free Lavatory Faucet, EASY B, SKU: 246010

Google-Übersetzung,
Berührungslose elektronische Waschtischarmatur, aktiviert durch einen Infrarotsensor. Für vorgemischtes Wasser. Angetrieben durch eine externe 9V Batterie. Filter enthalten. Einteiliger massiver Messingkörper für zusätzlichen Schutz vor Vandalismus. Die Sensorreichweite ist manuell und per Fernbedienung einstellbar. Andere Sensoreinstellungen (Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung, Sicherheitszeit) können auch per Fernbedienung angepasst werden. Der Wasserhahn schaltet sich nach 90 Sekunden Gebrauch automatisch ab. Enthält eine Anzeige für niedrigen Batteriestand.
Spezifikation
  • Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
    Power source: 9V Battery
    LEAD FREE: 5452 standard approved
    Accessories: Stern remote control
Technische Spezifikation
  • Referenznummereasy-b
  • ProduktfamilieTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • ProduktgruppeEasy
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inIsrael
  • Hergestellt inIsrael
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEG017610
  • ETIM-NameSanitary taps
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit