Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS B, SKU: 237801
Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS B, SKU: 237801

    Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS B, SKU: 237801

    Google-Übersetzung,

    Berührungslose elektronische Wandarmatur, die durch einen im Auslauf integrierten IR-Sensor bedient wird.

    Für kaltes oder vorgemischtes Wasser.

    Vorteile:
    • Reduziert den Wasserverbrauch drastisch
    • Kein Körperkontakt. Hilft, Benutzer vor Kreuzkontamination zu schützen
    • Sensoreinstellungen per Fernbedienung einstellbar
    • Einfache Installation
    • Passender IR-gesteuerter Seifenspender
    • Auslauf aus Edelstahl AISI 316 auf Anfrage erhältlich
    Spezifikation
    • Installation: Wall mounted for installation in brick walls
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Water temperature: Max 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power Source: 9V Battery

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerextreme-cs-b
    • ProduktfamilieTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
    • ProduktgruppeExtreme CS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inIsrael
    • Hergestellt inIsrael
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017610
    • ETIM-NameSanitary taps
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 42 39
    • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures