Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Extreme CS touchless Duo - Soap and Water
Extreme CS touchless Duo - Soap and Water
Extreme CS touchless Duo - Soap and Water
Extreme CS touchless Duo - Soap and Water
Extreme CS touchless Duo - Soap and Water

    Extreme CS touchless Duo - Soap and Water

    Google-Übersetzung,

    Einer der am häufigsten installierten elektronischen Wandarmaturen von Sterns mit passendem Seifenspender. Beide vereinen Design und fortschrittliche Technologie mit hohem Bedienkomfort und einer Anti-Vandalismus-Lösung für öffentliche Bereiche. Das Duo hilft, das Badezimmer selbst in den geschäftigsten und anspruchsvollsten Badezimmern sauber, langlebig und wassereffizient zu halten.

    Berührungslose elektronische Wandarmatur mit passendem Seifenspender. Für kaltes oder vorgemischtes Wasser. Wird durch einen im Auslauf eingebauten, verdeckten Sensor aktiviert. Inklusive Filter. Verchromter Körper, andere Ausführungen erhältlich, einschließlich Mattschwarz, PVD-Antikbronze-Finish, PVD-Nickel gebürstet (Edelstahl), PVD-Kupfer, PVD-Satingold und Edelstahl AISI 316. Der Sensor enthält eine Anzeige für niedrigen Batteriestand. Einstellbare Einstellungen per Fernbedienung: Sensorreichweite, Sicherheitszeit, Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung, Ein-Aus und Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.

    Spezifikation
    • Soap:
      Installation: Wall mounted concealed
      Power source: 12V Battery Box or Transformer
      Default soap dosage: 1.4 cc. Varies according to viscosity. Adjustable by remote control
      Soap Viscosity
      : 100-3800 cPs

      Water:
      Installation: Wall mounted concealed
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Water temperature: Max 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power Source: 9V Battery or Transformer
      Accessories: Stern remote control, Thermostatic mixing valve

      Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerextreme-cs-soap-and-water
    • ProduktfamilieTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
    • ProduktgruppeExtreme CS
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inIsrael
    • Hergestellt inIsrael
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010549
    • ETIM-NameSoap dispenser
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 42 39
    • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim