Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Touch Free Soap Dispenser, GREEN 28 SOAP DISPENSER B, SKU: 352900

Touch Free Soap Dispenser, GREEN 28 SOAP DISPENSER B, SKU: 352900

Google-Übersetzung,

An Deck montierter berührungsloser elektronischer Seifenspender für herstellerfremde Seife

Beinhaltet eine Messingbasis zum Schutz vor Missbrauch an stark frequentierten Orten

Merkmale:
  • Körper aus verchromtem Messing
  • Peristaltische Pumpe
  • Einstellbare Einstellungen
Optionen:
  • 0,26 US-Gallonen (1 l) Seifenflasche
  • 1,6 US-Gallonen (6 l) Seifentank
  • Installation mehrerer Seifenspender (bis zu sechs (6) Spender) mit einem einzigen 6-Liter-Tank (1,6 US-Gallonen).
  • Passender IR-gesteuerter Wasserhahn
  • Fernbedienung
Vorteile:
  • Reduziert den Seifenverbrauch drastisch
  • Schutz vor Kreuzkontamination - kein physischer Kontakt
  • Verstopfungs- und Rückflussverhinderung – mit einer speziellen peristaltischen Pumpe
  • Genaue Seifendosierung - per Fernbedienung einstellbar
  • Maximale Einsparungen – kann mit jeder nicht-proprietären Seife verwendet werden
  • Einfach zu installieren und nachzufüllen
  • Äußerst langlebig – für stark frequentierte Standorte
Spezifikation
  • Installation: Lavatory mounted
    Power source: Battery box for 6xD batteries
    Stern Soap & Water: Green matching faucet
    Default soap dosage: 1.4 cc

    Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

Technische Spezifikation
  • Referenznummergreen-28-soap-dispenser-b
  • ProduktfamilieTouch Free Soap Dispensers Touchless
  • ProduktgruppeGREEN Soap Dispensers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inIsrael
  • Hergestellt inIsrael
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC010549
  • ETIM-NameSoap dispenser
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
  • OmniClassNummer23-31 25 29 13
  • OmniClassTitelHand Soap Dispensers