Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Behind the Mirror, SWA Hi-Speed Module, SKU: 280410

Behind the Mirror, SWA Hi-Speed Module, SKU: 280410

Google-Übersetzung,

Komplettes System mit Hochgeschwindigkeits-Händetrockner, thermostatischem Mischventil, berührungslosem Wasserhahn, Flüssigseifenspender und optionaler Seifenfüllstandsanzeige.

  • Bereit zur Integration hinter dem Spiegel für ein klares, minimalistisches Design
  • Beseitigt unordentliche, rutschige Böden und Warteschlangen beim Händetrocknen
  • Reduziert den Arbeitsaufwand für die Wartung gewerblicher Anlagen
  • Einfache Installation mit einem an der Wand zu befestigenden Edelstahlrahmen
  • Idealer berührungsloser Seifen-Wasser-Luft-Kreislauf
  • Hilft Kreuzkontaminationen zu vermeiden
  • Reduziert den Wasser- und Seifenverbrauch
  • Zur Verwendung mit nicht-proprietärer Seife
  • Trocknungszeit: weniger als 15 Sekunden
Spezifikation
  • Installation: Wall mounted
    Water supply: Cold or premixed water
    Water temperature: Max. 70 ºC
    Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
    Power source: Transformer

    Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

Technische Spezifikation
  • Referenznummerswa-hi-speed-module
  • ProduktfamilieBehind the Mirror
  • ProduktgruppeBehind the Mirror
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inIsrael
  • Hergestellt inIsrael
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEC010050
  • ETIM-NameWall rail, adapted sanitary fittings
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary appliance systems
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 33 00
  • OmniClassTitelComplete Sanitary Suites
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures