Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Touch Free Soap Dispenser, TOP-FILLING MULTIFEED KIT WITH SOAP LEVEL INDICATOR, SKU: 07220152
Touch Free Soap Dispenser, TOP-FILLING MULTIFEED KIT WITH SOAP LEVEL INDICATOR, SKU: 07220152
Touch Free Soap Dispenser, TOP-FILLING MULTIFEED KIT WITH SOAP LEVEL INDICATOR, SKU: 07220152

    Touch Free Soap Dispenser, TOP-FILLING MULTIFEED KIT WITH SOAP LEVEL INDICATOR, SKU: 07220152

    Google-Übersetzung,

    Installationskit für mehrere Seifenspender

    Merkmale:
    • Ermöglicht die Installation mehrerer Seifenspender (bis zu sechs (6) Spender) mit einem einzigen 6-Liter-Tank (1,6 US-Gallonen).
    • Tankhalterung aus Edelstahl
    Optionen:
    • Diebstahlsicherer Top-Füllmechanismus für einfaches Nachfüllen von der Thekenplatte
    • Top-Füllmechanismus mit Diebstahlschutz
    • LED-Leuchtanzeige für Seifenfüllstand
    • Füllmechanismus unter dem Deck
    Vorteile:
    • Reduziert den Seifenverbrauch drastisch
    • Schutz vor Kreuzkontamination - kein physischer Kontakt
    • Maximale Einsparungen – kann mit jeder nicht-proprietären Seife verwendet werden
    • Einfache Installation
    • Schnelles und einfaches Nachfüllen mit optionaler LED-Anzeige des Seifenfüllstands
    • Äußerst langlebig – mit einem optionalen vandalensicheren Top-Filling-Mechanismus
    Spezifikation
    • Model Features: Vandal-resistant chrome-plated top-filling brass mechanism. LED soap level indicator. Power splitter for connection to transformer powered MF soap dispenser.

      Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertop-filling-multifeed-kit-with-soap-level-indicator
    • ProduktfamilieTouch Free Soap Dispensers Touchless
    • ProduktgruppeMULTIFEED KITS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inIsrael
    • Hergestellt inIsrael
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010549
    • ETIM-NameSoap dispenser
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers