Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Touch Free Lavatory Faucet, TRENDY PLUS B, SKU: 239051

Touch Free Lavatory Faucet, TRENDY PLUS B, SKU: 239051

Google-Übersetzung,

Berührungslose elektronische Waschtischarmatur mit IR-Sensor.

Die Serie umfasst Optionen für kaltes oder vorgemischtes Wasser sowie heißes und kaltes Wasser, langen Auslauf, hohe Versionen für Aufsatzwaschbecken und Modelle mit Ringbeleuchtung.

Vorteile:
  • Reduziert den Wasserverbrauch drastisch
  • Kein Körperkontakt. Hilft, Benutzer vor Kreuzkontamination zu schützen
  • Sensoreinstellungen per Fernbedienung einstellbar
  • Einfache Installation
  • Internes Magnetventil
  • Passender IR-gesteuerter Seifenspender
Spezifikation
  • Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Power source: 9V Battery
    LEAD FREE: 5452 standard approved
    Accessories: Stern remote control
Technische Spezifikation
  • Referenznummertrendy-plus-b
  • ProduktfamilieTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • ProduktgruppeTrendy
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inIsrael
  • Hergestellt inIsrael
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEG017610
  • ETIM-NameSanitary taps
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures