Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hand Dryer, TUBULAR HD, SKU: 350030
Hand Dryer, TUBULAR HD, SKU: 350030

    Hand Dryer, TUBULAR HD, SKU: 350030

    Google-Übersetzung,

    Berührungsloser elektronischer Händetrockner zur Wandmontage, der über einen IR-Sensor betrieben wird.

    Berührungsloser elektronischer Händetrockner für die Wandmontage. Angetrieben durch 110V-120/220V-240VAC. Der Händetrockner schaltet sich automatisch ab, wenn er länger als 60 Sekunden verwendet wird. Sensoreinstellungen können per Fernbedienung angepasst werden.

    Vorteile:

    • Wird über dem Waschbecken installiert, um zu verhindern, dass Handwäsche auf Böden und Theken tropft
    • HEPA-Filter für zusätzliche hygienische Eigenschaften
    • Vollständiger Messingkörper oder Material aus Edelstahl 316
    • Verschiedene Farben und Sonderlackierungen erhältlich
    • Passender berührungsloser Wasserhahn und Seifenspender
    • Langlebig, langlebig und vandalensicher
    • Luftstromintensität über externe Taste einstellbar
    • Einstellbarkeit mit Fernbedienung: Sicherheitszeit, Erfassungsbereich, Verzögerung
    • Ein/Aus-Funktion zur Durchführung der Reinigung
    Spezifikation
    • Operating Voltage: 110V-120/220V-240VAC, 60/50 Hz, 1.3-1.6KW
      Motor Thermal Protection: Auto resetting thermostat turns unit off
      Heater Thermal Protection: Auto resetting thermostat turns unit off at 85C (185F)
      Standby Power: 0.3-0.4W
      Timing Protection: 60 seconds auto shut off
      Drip Proof: IP21

      keywords: commercial hand dryer, restroom hand dryer, hand dryer, hand dryer washroom, electric hand dryer,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertubular-hd
    • ProduktfamilieHand Dryers
    • ProduktgruppeWall Mounted Hand Dryers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inIsrael
    • Hergestellt inIsrael
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC001212
    • ETIM-NameHand dryer
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 15
    • OmniClassTitelHand Dryers