Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Touch Free Soap Dispenser, TUBULAR SOAP DISPENSER 2030 B AISI316, SKU: 350918

Touch Free Soap Dispenser, TUBULAR SOAP DISPENSER 2030 B AISI316, SKU: 350918

Google-Übersetzung,

Wandmontierter berührungsloser elektronischer Seifenspender für herstellerfremde Seife

Optionale Version: 120 mm Verchromter Auslauf aus 100 % Messing

Merkmale:
  • Produktkörper aus Edelstahl AISI316
  • Peristaltische Pumpe
  • Einstellbare Einstellungen
  • IR-Sensor im Spenderauslauf
Optionen:
  • 0,26 US-Gallonen (1 l) Seifenflasche
  • 1,6 US-Gallonen (6 l) Seifentank
  • Installation mehrerer Seifenspender (bis zu sechs (6) Spender) mit einem einzigen 6-Liter-Tank (1,6 US-Gallonen).
  • Passender IR-gesteuerter Wasserhahn
  • Fernbedienung
Vorteile:
  • Reduziert den Seifenverbrauch drastisch
  • Schutz vor Kreuzkontamination - kein physischer Kontakt
  • Verstopfungs- und Rückflussverhinderung – mit einer speziellen peristaltischen Pumpe
  • Genaue Seifendosierung - per Fernbedienung einstellbar
  • Maximale Einsparungen – kann mit jeder nicht-proprietären Seife verwendet werden
  • Einfach zu installieren und nachzufüllen
  • Äußerst langlebig – für stark frequentierte Standorte
Spezifikation
  • Installation: Wall mounted concealed
    Power source: Battery box for 6xD batteries
    Stern Soap & Water: Tubular matching faucet
    Default soap dosage: 1.4 cc

    Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

Technische Spezifikation
  • Referenznummertubular-soap-dispenser-2030-b-aisi316
  • ProduktfamilieTouch Free Soap Dispensers Touchless
  • ProduktgruppeTUBULAR Soap Dispenser
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inIsrael
  • Hergestellt inIsrael
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC010549
  • ETIM-NameSoap dispenser
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
  • OmniClassNummer23-31 25 29 13
  • OmniClassTitelHand Soap Dispensers