Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wassererwärmer DCE 11/13
Wassererwärmer DCE 11/13

    Wassererwärmer DCE 11/13

    STIEBEL ELTRON Kompakt-Durchlauferhitzer DCE 11/13, 11/13,5kW / 400V, weiß
    Spezifikation
    • Anwendung •  Der elektronisch geregelte Durchlauferhitzer benötigt aufgrund der kompakten Bauweise nur wenig Platz. Das Gerät ist dank seiner geringen Einbautiefe einzigartig flach und daher ideal für die platzsparende Montage unterhalb von Waschbecken oder der Küchenspüle. •  Im gewerblichen Bereich ist es für Putzräume oder Sanitärräume mit mehreren Waschbecken geeignet. •  International: Bei hohen Zulauftemperaturen auch für die Dusche geeignet.

      Komfortmerkmale •  Die 3i-Technologie stellt sicher, dass die Wunschtemperatur bis zur Leistungsgrenze gradgenau erreicht wird. •  Durch das Blankdraht-Heizsystem wird das Wasser schnell erwärmt. Die konstante Wunschtemperatur ist durch die elektronische Steuerung bis zur Leistungsgrenze sichergestellt. •  Die Anschlussleistung lässt sich einfach am Gerät auswählen und die Wunschtemperatur wird stufenlos über den Drehwähler eingestellt.

      Effizienz •  Die 3i-Technologie spart bis zu 30 % Energie und Wasser durch die elektronische Leistungsregelung ein. 3 Sensoren stellen sicher, dass die eingestellte Temperatur bis zur Leistungsgrenze gradgenau erreicht wird. Zum energiesparenden Betrieb trägt außerdem bei, dass das Gerät nur die wirklich benötigte Energie einsetzt. Das Beimischen von Kaltwasser an der Armatur ist nicht nötig, was die Gesamteffizienz des Gerätes zusätzlich verbessert. •  Für den Betrieb mit vorerwärmtem Wasser aus Solaranlagen oder Wärmepumpen geeignet. •  Die Erwärmung des Wassers findet unmittelbar an der Entnahmestelle statt, was Speicher- und Leitungsverluste vermeidet.

      Installation •  Schnelle und einfache Montage durch das weiterentwickelte PROFI-RAPID-Installationssystem. •  Unebenheiten der Wand und Bohrlochabweichungen werden durch die universell einsetzbare Montageleiste ausgeglichen, die zudem marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt. •  Einfache und stabile Wandmontage, denn die direkte Verschraubung durch die Geräterückwand ermöglicht den einfachen Ausgleich von Wandunebenheiten und Bohrlochabweichungen. •  Schneller und universeller Wasseranschluss von oben durch außenliegende 3/8” Anschlüsse. Die Installation erfolgt mit einer drucklosen oder druckfesten Armatur und ist auch an Kunststoff-Rohrsystemen möglich. •  Einfacher Elektroanschluss, denn die Anschlussleitung ist serienmäßig für den Festanschluss vorbereitet, das Kabel gehört zum Lieferumfang. Die Leitungsführung nach oben vermeidet Kabel im unteren Sichtbereich. •  Der Fachhandwerker kann die Leistung individuell einstellen. •  Schnelle Fehleranalyse durch LED-Diagnoseampel. •  Die Gerätekappe und die komplette innere Baugruppe lassen sich für die Montage werkzeugfrei von der Rückwand trennen.

      Sicherheit •  Das Blankdraht-Heizsystem eignet sich für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. •  Der Fachhandwerker kann einen Verbrühschutz aktivieren, um die Austrittstemperatur des Wassers dauerhaft zu begrenzen. •  Das mehrstufige elektronische Sicherheitskonzept umfasst eine Sicherheits-Temperaturabschaltung, überwacht sensorgesteuert die Temperatur des Heizelements und erkennt Luftblasen.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDCE-11-13
    • ProduktfamilieCompact
    • Produktgruppeinstantaneous water heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)293
    • Breite (mm)188
    • Tiefe (mm)99
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit