Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wassererwärmer DEM 6
Wassererwärmer DEM 6
Wassererwärmer DEM 6

    Wassererwärmer DEM 6

    STIEBEL ELTRON Mini-Durchlauferhitzer DEM 6, 5,7 kW/230V,weiß
    Spezifikation
    • Anwendung •  Der elektronisch geregelte Mini-Durchlauferhitzer versorgt ein Handwaschbecken mit Warmwasser. •  Der Betrieb ist sowohl mit Druckarmaturen als auch mit drucklosen Armaturen möglich.

      Komfortmerkmale •  Das Gerät verfügt über eine Regelelektronik und einen Sensor für die Auslauftemperatur. Die Durchflussmenge lässt sich variabel begrenzen. •  Die Wunschtemperatur kann bis zur maximalen Leistung gradgenau eingestellt werden, eine interne Temperaturbegrenzung ist möglich. •  Zum Lieferumgang gehört ein Spezial-Strahlregler, der in vorhandenen Armaturen den Wasserstrahl optimiert. Ein Durchflussmengen-Regler ist integriert. •  Sowohl Über- als Untertisch-Montage sind möglich.

      Effizienz •  Der energie- und wassersparende Betrieb wird durch die elektronische Leistungsregelung erreicht. •  Das Beimischen von Kaltwasser an der Armatur ist nicht nötig. Dank des Auslauftemperatur-Sensors und der Regelelektronik wird nur die tatsächlich benötigte Energie eingesetzt, um die eingestellte Temperatur gradgenau zu erreichen. Energie- und Wasserverluste durch lange Leitungswege werden vermieden, da das Wasser bedarfsgerecht direkt an der Entnahmestelle erwärmt wird. •  Der Mini-Durchlauferhitzer ist auch für vorerwärmtes Wasser aus Solar- und Wärmepumpen-Anlagen geeignet.

      Installation •  Die zeitsparende und einfache Montage ist durch das PROFI-RAPID Installationssystem sichergestellt. •  Einfache und schnelle Wandmontage dank der 2-Punkt-Befestigung. Die Rückwand kann zudem als Bohrschablone genutzt werden, eventuelle Bohrlochabweichungen lassen sich durch die integrierten Langlöcher ausgleichen. Die Gerätekappe lässt sich leicht entfernen, die innere Baugruppe kann mit einem Handgriff entnommen werden. •  Die außenliegenden Metall-Wasseranschlüsse erlauben die schnelle und einfache Installation der Armaturen . •  Der Elektroanschluss wird durch eine serienmäßig vorbereitete Anschlussleitung vereinfacht. •  Zur schnellen Fehleranalyse ist eine LED-Diagnoseampel integriert.

      Sicherheit •  Die automatische Leistungsanpassung schützt vor Verbrühungen bei hohen Einlauftemperaturen. •  Das wartungsfreie Blankdraht-Heizsystem eignet sich sowohl für kalkhaltiges als auch kalkarmes Wasser. •  Das Gerät verfügt über ein Sicherheitssystem mit Druckabschaltung und elektronischer Temperatur-Überwachung.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDEM-6
    • ProduktfamilieMini-Durchlauferhitzer
    • Produktgruppeinstantaneous water heater
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)143
    • Breite (mm)190
    • Tiefe (mm)82
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit