Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wassererwärmer DHM 3
Wassererwärmer DHM 3

    Wassererwärmer DHM 3

    STIEBEL ELTRON Mini-Durchlauferhitzer DHM 3, 3,5 kW/230V, weiß
    Spezifikation
    • Anwendung •  Der druckfeste Mini-Durchlauferhitzer versorgt ein Handwaschbecken mit Warmwasser. •  Der Betrieb ist sowohl mit einer Druck-Armatur als auch mit einer drucklosen Armatur möglich.

      Komfortmerkmale •  Der hydraulisch gesteuerte Mini-Durchlauferhitzer ist mit einem Strömungsschalter und automatischer Durchflussmengenregelung ausgestattet. •  Das Gerät liefert annähernd konstante Temperaturen bis zur maximalen Leistung. •  Die Heizleistung wird in einer Stufe und abhängig von der Durchflussmenge hydraulisch gesteuert. •  Die Wunschtemperatur wird durch Beimischen von Kaltwasser an der Armatur erreicht. •  Inklusive Spezial-Strahlregler für idealen Wasserstrahl und integriertem Durchflussmengen-Regler für den Einsatz in einer vorhandenen Armatur.

      Effizienz •  Der Mini-Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser direkt an der Zapfstelle und immer nur dann, wenn es gebraucht wird. Energie- und Wasserverluste durch lange Leitungswege werden vermieden, was zu einer hohen Energieeffizienz führt.

      Installation •  Das Gerät zur Untertisch-Montage lässt sich dank des PROFI-RAPID Installationssystems mit der 2-Punkt-Befestigung schnell und einfach an der Wand montieren. Die Rückwand dient dabei gleichzeitig als Bohrschablone, dank der Langlöcher lassen sich Bohrloch-Abweichungen einfach ausgleichen. •  Die Gerätekappe und die innere Baugruppe können mit einem Handgriff entnommen werden. •  Für den schnellen und universellen Wasseranschluss ist der Mini-Durchlauferhitzer mit außenliegenden Metall-Wasseranschlüssen für die direkte Installation von Armaturen ausgerüstet. •  Auch der Elektroanschluss ist sehr einfach, da die Netzanschlussleitung serienmäßig vorbereitet ist.

      Sicherheit •  Das wartungsfreie Blankdraht-Heizsystem eignet sich für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. •  Das Sicherheitssystem verfügt über eine Druckabschaltung.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDHM-3
    • ProduktfamilieMini-Durchlauferhitzer
    • Produktgruppeinstantaneous water heater
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)143
    • Breite (mm)190
    • Tiefe (mm)82
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit