Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wassererwärmer SH 100 S electronic
Wassererwärmer SH 100 S electronic
Wassererwärmer SH 100 S electronic

    Wassererwärmer SH 100 S electronic

    STIEBEL ELTRON Warmwasser-Wandspeicher SH 100 S, 100 l, 1-6 kW, weiß
    Spezifikation
    • Anwendung •  Die Wandspeicher versorgen in der Einzel- oder Gruppenversorgung auch mehrere Entnahmestellen komfortabel und energiesparend mit Warmwasser, beispielsweise im Badezimmer und der Küche. •  Die druckfesten, geschlossenen Geräte lassen sich mit allen handelsüblichen Druckarmaturen kombinieren. •  Wenn nur eine Entnahmestelle versorgt wird, kann das Gerät auch drucklos, offen betrieben werden.

      Komfortmerkmale •  Die Temperatur lässt sich stufenlos einstellen und in drei Stufen begrenzen. •  Die Aufheizphase wird optisch angezeigt. •  Sieben LED-Leuchtfelder zeigen im Bedienfeld den nutzbaren Wärmeinhalt an.

      Effizienz •  Geringe Energieverluste durch die hochwertige Wärmedämmung.

      Installation •  Die integrierten Griffmulden erleichtern den Transport des Wandspeichers. •  Dank der durchdachten Konstruktion lassen sich alle gängigen Wandspeicher schnell und einfach ersetzen. •  Die beiliegende Montageschablone macht es einfach, Bohrlöcher anzuzeichnen und die Wasseranschlüsse vorzuinstallieren. •  Die universelle Wandhalterung erlaubt sowohl eine Eck- als auch eine Wandmontage. Für den Wandversatz sind Abdeckkappen für die Aufhängleiste und Distanzscheiben im Lieferumfang enthalten. •  Vereinfachte Installation durch wählbare Anschlussleisten mit herausnehmbarer Zugentlastung. •  Das Gerät kann mit Rohrsystemen aus Kunststoff, Kupfer oder Edelstahl installiert werden. •  Dank der großen Flanschöffnung lässt es sich effektiv und komfortabel entkalken. Der Heizflansch kann einfach entnommen werden und ist mit einem unverwechselbarem Elektro-Flanschstecker ausgestattet. •  Das Gerät wird über ein Entleerungsventil mit Schlauchanschluss entleert. •  Die einzelnen Komponenten der Konstruktion können umweltgerecht getrennt und recycelt werden.

      Sicherheit •  Der Universal-Heizflansch ist für den Einkreisbetrieb geeignet. •  Zur langen Lebensdauer trägt der Innenbehälter aus Stahl bei, der von innen mit Spezial-Direktemaille „anticor“ beschichtet ist. •  Zusätzlichen Korrosionsschutz bietet die hochwertige Magnesiumanode. Ihr Verbrauch wird über das Bedienfeld angezeigt. •  Der automatische Frostschutz überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter vor dem Einfrieren. Das Gerät ist strahlwassergeschützt nach Schutzart IP 25.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSH-100-S-electronic
    • ProduktfamilieWall mounted
    • Produktgruppecylinders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1050
    • Breite (mm)510
    • Tiefe (mm)510
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)40.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Österreich
    Schweiz
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit