Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wassererwärmer SNU 10 SL
Wassererwärmer SNU 10 SL
Wassererwärmer SNU 10 SL

    Wassererwärmer SNU 10 SL

    STIEBEL ELTRON Offener Kleinspeicher SNU 10 SL, 10 l, 2,0 kW / 230 V, weiß
    Spezifikation
    • Anwendung •  Die Kleinspeicher eignen sich für die Warmwasser-Versorgung einzelner Entnahmestellen, beispielsweise einem Waschbecken im Badezimmer oder einer Spüle in der Küche. Die drucklosen Geräte dürfen nur mit drucklosen Armaturen kombiniert werden.

      Komfortmerkmale •  Weniger Kalkablagerungen und geringerer Wasserverbrauch durch die Antitropf-Funktion beim 5-Liter-Untertischgerät; sie verhindert das Tropfen des Ausdehnungswassers beim Aufheizen des Kleinspeichers. •  Die energiesparende Thermostop-Funktion unterbindet das unerwünschte Aufheizen der Armatur. •  Genaue und schnelle Temperaturerfassung durch den im Wasser platzierten Sensor. •  Stufenlose Temperatureinstellung über Drehwähler. Vierstufige Temperaturbegrenzung. •  Automatische Frostschutzstellung bei ausgeschaltetem Gerät. Das Aufheizen des Kleinspeichers wird optisch angezeigt. •  Geringe Energieverluste durch die hochwertige EPS-Wärmedämmung des Kunststoff-Innenbehälters aus Polypropylen.

      Installation •  Schnelle Montage durch das Profi-Rapid-Installationssystem. Da marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt werden, lassen sich vorhandene Geräte schnell austauschen. •  Einfache Wandmontage dank der universell einsetzbaren Montageleiste. •  Sicherheit durch Wasser-Schraubanschlüsse aus Metall. •  Anschlusskabel wahlweise für Festanschluss oder mit Schutzkontakt-Stecker. Überlängen werden im Kabeldepot in der Geräterückwand untergebracht. •  Spritzwassergeschützt.

      Sicherheit •  Für die lange Lebensdauer sorgt der robuste Kupfer-Rohrheizkörper mit seiner niedrigen Oberflächenbelastung. •  Sichere Inbetriebnahme dank des wiedereinschaltbaren Sicherheits-Temperaturbegrenzers. •  Verbrühschutz durch mechanische Temperaturbegrenzung.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSNU-10-SL
    • ProduktfamilieKleinspeicher
    • Produktgruppewater heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)275
    • Breite (mm)295
    • Tiefe (mm)275
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Österreich
    Schweiz
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit