Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wassererwärmer SNU 5 SL
Wassererwärmer SNU 5 SL
Wassererwärmer SNU 5 SL

    Wassererwärmer SNU 5 SL

    STIEBEL ELTRON Offener Kleinspeicher SNU 5 SL, 5 l, 2,0 kW/230 V/ weiß
    Spezifikation
    • ANWENDUNG: Die SNU Geräte sind geeignet für die Warmwasserversorgung von einzelnen Zapfstellen, z. B. zur Versorgung eines Waschbeckens im Badezimmer oder einer Spüle in der Küche. Druckloses Gerät zur Versorgung einer Zapfstelle, Verwendung nur mit drucklosen Armaturen. Untertischmontage. AUSSTATTUNG UND KOMFORT: Die antitropf-Funktion (SNU 5) verhindert das Tropfen des Ausdehnungswassers beim Aufheizen des Speichers und spart somit Wasser und reduziert Kalkablagerungen an der Armatur sowie Spül- und Waschbecken. Die energiesparende thermostop-Funktion verhindert das unerwünschte Aufheizen der Temperierarmatur. Temperaturregler mit direkt im Wasser liegender Temperaturerfassung für besonders genaue und schnelle Temperaturerfassung. Stufenlose Temperaturwahl über Drehwähler von 35°C-85°C. Temperaturbegrenzung bei 38°C, 45°C, 55°C und 65°C. Automatische Frostschutzstellung bei ausgeschaltetem Gerät. Aufheizanzeige durch Signallampe. Kunststoff-Innenbehälter aus Polypropylen mit hochwertiger EPS Wärmedämmung für geringste Energieverluste. INSTALLATION UND SERVICE: PROFI-RAPID - Installationssystem für eine schnelle und einfache Montage. Einfacher Austausch durch Berücksichtigung marktüblicher Befestigungspunkte. Einfache Wandmontage durch universelle Montageleiste. Montageschablone im Lieferumfang. Metall Wasser-Schraubanschlüsse für sicheren Schraubanschluss. Anschlusskabel mit Schutzkontakt-Stecker oder Anschlusskabel für Festanschluss. Praktisches Kabeldepot in der Geräterückwand zur Aufnahme von Überlängen des Anschlusskabels. Schutzart IP 24 (spritzwassergeschützt). SICHERHEIT UND QUALITÄT: Robuster Kupfer-Rohrheizkörper mit niedriger Oberflächenbelastung für lange Lebensdauer. Wiedereinschaltbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer bei allen 1-2 kW Geräten für sichere Inbetriebnahme. Mechanische Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz, wahlweise bei 38°C oder 45°C möglich.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSNU-5-SL
    • ProduktfamilieKleinspeicher
    • Produktgruppewater heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)421
    • Breite (mm)263
    • Tiefe (mm)230
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Österreich
    Schweiz
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit