Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wassererwärmer SNU 5 SL 1kW
Wassererwärmer SNU 5 SL 1kW
Wassererwärmer SNU 5 SL 1kW

    Wassererwärmer SNU 5 SL 1kW

    STIEBEL ELTRON Offener Kleinspeicher SNU 5 SL, 5 L, 1 kW/230 V, weiß
    Spezifikation
    • Anwendung •  Die Kleinspeicher eignen sich für die Warmwasser-Versorgung einzelner Entnahmestellen, beispielsweise einem Waschbecken im Badezimmer oder einer Spüle in der Küche. Die drucklosen Geräte dürfen nur mit drucklosen Armaturen kombiniert werden.

      Komfortmerkmale •  Weniger Kalkablagerungen und geringerer Wasserverbrauch durch die Antitropf-Funktion beim 5-Liter-Untertischgerät; sie verhindert das Tropfen des Ausdehnungswassers beim Aufheizen des Kleinspeichers. •  Die energiesparende Thermostop-Funktion unterbindet das unerwünschte Aufheizen der Armatur. •  Genaue und schnelle Temperaturerfassung durch den im Wasser platzierten Sensor. •  Stufenlose Temperatureinstellung über Drehwähler. Vierstufige Temperaturbegrenzung. •  Automatische Frostschutzstellung bei ausgeschaltetem Gerät. Das Aufheizen des Kleinspeichers wird optisch angezeigt. •  Geringe Energieverluste durch die hochwertige EPS-Wärmedämmung des Kunststoff-Innenbehälters aus Polypropylen.

      Installation •  Schnelle Montage durch das Profi-Rapid-Installationssystem. Da marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt werden, lassen sich vorhandene Geräte schnell austauschen. •  Einfache Wandmontage dank der universell einsetzbaren Montageleiste. •  Sicherheit durch Wasser-Schraubanschlüsse aus Metall. •  Anschlusskabel wahlweise für Festanschluss oder mit Schutzkontakt-Stecker. Überlängen werden im Kabeldepot in der Geräterückwand untergebracht. •  Spritzwassergeschützt.

      Sicherheit •  Für die lange Lebensdauer sorgt der robuste Kupfer-Rohrheizkörper mit seiner niedrigen Oberflächenbelastung. •  Sichere Inbetriebnahme dank des wiedereinschaltbaren Sicherheits-Temperaturbegrenzers. •  Verbrühschutz durch mechanische Temperaturbegrenzung.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSNU-5-SL-1kW
    • ProduktfamilieKleinspeicher
    • Produktgruppewater heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)421
    • Breite (mm)263
    • Tiefe (mm)230
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Österreich
    Schweiz
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit