Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STIEBEL ELTRON Water Heater IS
STIEBEL ELTRON Water Heater IS
STIEBEL ELTRON Water Heater IS
STIEBEL ELTRON Water Heater IS
STIEBEL ELTRON Water Heater IS

    STIEBEL ELTRON Water Heater IS

    Google-Übersetzung,

    STIEBEL ELTRON Warmwasserbereiter IS

    › Starker, haltbarer und langlebiger großer Kupfertank
    › ELSD unterbricht den Strom automatisch, wenn der Strom leckt
    › IP25 Wasserdichtigkeitsstandard
    › Chromium-Duschkopf mit 5-stufiger Einstellung und Schiebestange in Chromium-Farbe

    › Das System wird bei zu hoher Wassertemperatur automatisch doppelt deaktiviert, gesteuert durch das intelligente System
    › Gerät mit Wasserdurchfluss ein-/ausschalten. Es funktioniert, wenn Wasser einfließt
    › 5 Jahre Garantie auf Heizung und 1 Jahr auf sonstiges Zubehör

    Thailändisch

    • Kupfertank, stark und langlebig, kann lange verwendet werden
    • Automatisches ELSD-Stromabschaltsystem wenn ein Leckstrom vorhanden ist
    • Wasserschutzklasse Standard IP25
    • Chrom-Duschkopf (Chromium) 5-stufig verstellbar mit Chrom-Gleitstange
    • 2-stufiges automatisches Abschaltsystem, intelligent gesteuert bei zu hoher Wassertemperatur
    • Schalten Sie die Maschine mit der Wasserdurchflussrate ein/aus. Die Maschine funktioniert, wenn Wasser durch sie fließt.
    • Garantie für Heizgeräte 5 Jahre, sonstige Geräte 1 Jahr
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_IS
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeWater Heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)350
    • Breite (mm)210
    • Tiefe (mm)96
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien