Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STIEBEL ELETRON Appliances Water Dispenser STIEBEL LIFE XL

STIEBEL ELETRON Appliances Water Dispenser STIEBEL LIFE XL

4.1 von 5 Sternen4.1(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Mit STIEBEL LIFE bringen Sie Stil in Ihren Wohnraum. Der neueste Warm- und Kaltwasserspender von Stiebel Eltron kommt mit einem modernen Design, das die Schönheit unterstreicht. Ob zu Hause, im Büro oder am Arbeitsplatz. Ob Restaurants, Cafés, Lobbys oder sogar Fabriken, es sieht aus jeder Perspektive gut aus. Neben seiner schlichten und auffälligen Optik gibt STIEBEL LIFE auch jedem das Vertrauen in die Qualität von sauberem und sicherem Trinkwasser. Der Wasserspender STIEBEL LIFE wird mit einem hochwertigen MAXSTREAM-Filter geliefert, der in die Maschine integriert ist. Es dient dazu, Bakterien und Viren einzufangen, die für Verbraucher schädlich sind. Es entfernt auch Schmutz, Chlor, Chemikalien und verschiedene Verunreinigungen. inklusive unangenehmem Geruch und Geschmack Der Wasser- und Kaltwasserspender STIEBEL LIFE ist mit einer Höhe von ca. 1 Meter kompakt konstruiert und somit platzsparend aufzustellen. Und das mit hoher Effizienz, die auch in stark frequentierten Zeiten auf Knopfdruck kontinuierlich Wasser liefert. Es gibt auch einen Sicherheitsknopf zum Drücken von heißem Wasser. Um die Sicherheit auch für die Benutzer zu erhöhen
Spezifikation
  • -Energy saving mode the light sensor will automatically turn off at night to save energy. - Anti-bacterial water nozzle Can be removed for easy daily cleaning for good hygiene. - Continuously press water the filtered water flows Continuously when it touches the water button. - Hot water push button protection system Help prevent children from accidental scalding when using the water dispenser. -Gorgeous (luxurious) design adds a touch of luxury to any Kitchen interior.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSTIEBEL_ELETRON_Appliances_Water_Dispenser_STIEBEL_LIFE_XL
  • ProduktfamilieAppliances
  • ProduktgruppeWater Dispenser
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1100
  • Breite (mm)260
  • Tiefe (mm)360
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Entwickelt inThailand
  • Hergestellt inThailand
  • Nettogewicht (kg)30
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • OmniClassNummer23-31 31 13
  • OmniClassTitelDrinking Fountains With Direct Expansion Cooling

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit