Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STIEBEL ELTRON Water Heater DHB-E
STIEBEL ELTRON Water Heater DHB-E
STIEBEL ELTRON Water Heater DHB-E
STIEBEL ELTRON Water Heater DHB-E

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHB-E

    Google-Übersetzung,

    STIEBEL ELTRON Warmwasserbereiter DHB-E

    › 3-Phasen-Stromversorgungssystem
    › 7-stufig einstellbar
    › Wasser-/spritzwassergeschützt nach elektrischem Sicherheitsstandard IP 24 mit dem exklusiven und einzigartigen Design für höchste Sicherheit im Falle eines Wasseraustritts, der einen Stromschlag verursachen kann
    › Blankdraht-Heizspirale sorgt für schnelles Aufheizen und sicheren Betrieb
    › 5 Jahre Garantie auf Heizung und 1 Jahr auf sonstiges Zubehör

    Thailändisch

    • 3-Phasen-Stromversorgungssystem
    • 7 Stufen einstellbar
    • Wasserfilterklasse IP25 Standard mit einzigartigem Design und Montagesystem. Daher höchstes Vertrauen im Falle eines Problems, bei dem Wasser in die Maschine eindringt und einen Kurzschluss verursacht
    • Heizwendel (Bare Wire) für schnelles Aufheizen und sicher in der Anwendung
    • Garantie für Heizgeräte 5 Jahre, sonstige Geräte 1 Jahr
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHB-E
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeWater Heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)478
    • Breite (mm)225
    • Tiefe (mm)105
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit