Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stiebel Eltron 7200/9600W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 7200/9600W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 7200/9600W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 7200/9600W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 7200/9600W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC

    Stiebel Eltron 7200/9600W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC

    Google-Übersetzung,

    Der Stiebel-Eltron DHC-E 8/10 ist eigentlich zwei Modelle in einem – umschaltbar zwischen 7,2 und 9,6 kW per Jumper bei der Installation. Die Geräte arbeiten mit 240 oder 208 Volt. Der DHC-E verfügt über zwei Temperatursensoren und einen Durchflusssensor, die ihre Messwerte in die proprietäre Mikroprozessorsteuerung des Geräts einspeisen. Drei Heizelemente werden stufenweise eingeschaltet, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Der DHC-E überwacht kontinuierlich die von ihm erzeugte Wassertemperatur. DHC-E Durchlauferhitzer liefern sofort heißes Wasser. Bei 240 Volt verbraucht der DHC-E 8/10 30 Ampere bei 7,2 kW und 40 Ampere bei 9,6 kW. Der empfohlene Trennschalter beträgt 40 A bei 7,2 kW und 50 A bei 9,6 kW.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS:

      Part Number: DHC-E8-10
      Item model number: 224201
      Style: DHC-E 8/10
      Voltage: 240 volts
      Wattage: 9600 watts

      Electric Tankless Water Heater Point-of-Use Water Heater Application Undersink 7200/9600 Watts Amps AC 50 Voltage 208/240VAC 1 Phase Min Flow Activation 0 29 gpm Temp Range 86 Degrees to 140 Degrees F Water Connection 1/2 In NPT Temp Rise @ 0 5 GPM 98 Degrees F Temp Rise @ 1 5 GPM 33/44 Degrees F Temp Rise @ 6 0 GPM 8/11 Degrees F Temp Rise @ 2 5 GPM 20/26 Degrees F Temp Rise @ 4 0 GPM 12/16 Degrees F Temp Rise @ 8 0 GPM 6/8 Degrees F Commercial

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStiebel-Eltron-DHC-E-8-10-224201-Commercial-Electric-Tankless-Water-Heater
    • ProduktfamilieWater Heating
    • ProduktgruppeDHC-E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.12
    • Breite (Inches)8
    • Tiefe (Inches)14.25
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • UNSPSCNameCommercial water heaters
    • UNSPSCCode40101826
    • Klassifizierung22 33 00
    • Format2014TitelElectric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 11 11
    • OmniClassTitelElectric Instantaneous Hot Water Heaters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit